17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

526-A-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

526-A-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
150
刃長(mm)
105
刃厚(mm)
4.2
JANコード
4965280854001
トラスココード
395-7675
質量(g)
110
材質
高炭素刃物鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
526-A-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,767
( 4,144 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルスーパーA(替刃式裁ち鋏)用替刃です。
【仕様】
全長(mm):150
刃長(mm):105
刃厚(mm):4.2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルスーパーA替刃の型番526-A-1のページです。 型番526-A-1に関する仕様情報を記載しております。
アルスーパーA替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルスーパーA替刃
“アルスーパーA”(替刃式裁ち鋏)
アルスーパー クラフト(アラミド繊維専用)
“アルスーパーH”(アラミド繊維専用)
“ロングクラフト”(直刃)
替刃式鋸“プラマーソー”替刃
メーカーアルスアルスアルスアルスアルス河部精密工業
通常価格3,7677,11522,09246,9932,5331,159
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプその他ねじカッターねじカッターねじカッターねじカッターその他
全長(mm)150260160260190235
刃長(mm)1051053510565-
刃厚(mm)4.24.22.64.32.5-
JANコード49652808540014965280853011496528085100049652806724074965280668004-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング