17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(メリー印)ハンディーケーブルカッター

  • 対応線種類
    IV線
  • 切断能力(IV線) (㎜²)
    60(φ13.6)
  • 全長 (mm)
    215
  • JANコード
    4953881383143
  • トラスココード
    400-5350
  • 質量 (g)
    330
  • 特長
    小型軽量で簡単に切断できます。
  • 用途
    電気工事関連。各種ケーブル切断。

型番:

CK20-215
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

(メリー印)ハンディーケーブルカッター 規格表

外形図

(メリー印)ハンディーケーブルカッター 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

(メリー印)ハンディーケーブルカッター 使用事例

ケーブル切断に

CK20-215の仕様・寸法情報

対応線種類
IV線
切断能力(IV線)(㎜²)
60(φ13.6)
全長(mm)
215
JANコード
4953881383143
トラスココード
400-5350
質量(g)
330
特長
小型軽量で簡単に切断できます。
用途
電気工事関連。各種ケーブル切断。
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CK20-215
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,920
( 4,312 )
1日目

詳細情報

基本情報

小型軽量で簡単に切断できます。電気工事関連。各種ケーブル切断。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(メリー印)ハンディーケーブルカッターの型番CK20-215のページです。 型番CK20-215に関する仕様情報を記載しております。
(メリー印)ハンディーケーブルカッターのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
配線
5
満足度:5.0
よく切れます。重くなくヘッドが小さいわりに切れます。価格もリーズナブル。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(メリー印)ハンディーケーブルカッター
メリー CCK25 通信ケーブルカッタ
(メリー印)大径ケーブルストリッパー
ワンハンドケーブルカッター
ケーブルカッター N-18
φ 26mm/600mm ケーブルカッター
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工ツノダホーザンエスコ
通常価格3,9205,0006,3926,3173,33312,998
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目2日目
対応線種類IV線IV線-IV線 / ケーブルIV線 / VVF線IV線
切断能力(IV線)(㎜²)60(φ13.6)60(通信ケーブルφ20)-2222250(φ26mm)
全長(mm)215238195---
JANコード4953881383143-4953881433008---
トラスココード400-5350853-3621400-5392---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング