17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブルカッター 特殊鋼刃 CC-0301/-02/-03

通常単価(税別)
11,08247,786特別価格
税込単価
12,19052,565特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

刃は特殊用途鋼で、切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状です。ケーブル・軟銅線・アルミ線の切断に。

  • 対応線種類
    IV線 / ケーブル
  • 特長
    刃は特殊用途鋼で、切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状です。
  • 用途
    ケーブル・軟銅線・アルミ線の切断に。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力(IV線)(㎜²)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

切断能力(IV線)

(㎜²)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
100(φ22)
465
4989065102521
117-6021
1650
1個
250(φ30)
760
4989065102538
117-6048
4100
1個
800(φ50)
1065
4989065102545
117-6064
9000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,0828,474
( 9,321 )
1日目
17,95214,440
( 15,884 )
1日目
47,78629,976
( 32,974 )
1日目

詳細情報

基本情報

刃は特殊用途鋼で、切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状です。ケーブル・軟銅線・アルミ線の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルカッター 特殊鋼刃 CC-0301/-02/-03のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qこの商品はφ35の銅線(φ1.5の線を使用したφ35の撚り線)の切断に使用出来るか
A
こちらのケーブルカッターで切断可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルカッター 特殊鋼刃 CC-0301/-02/-03
ミゼットケーブルカッター
ケーブルカッター(ラチェットタイプ)
ケーブルカッター 9505-165
ケーブルカッター 9512-200
ケーブルカッター N-18
メーカー松阪商事松阪商事フジ矢クニペックスクニペックスホーザン
通常価格11,082-4,76330,986 -5,39711,2953,750
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目3日目
対応線種類IV線 / ケーブルIV線 / ケーブルIV線ケーブルケーブルIV線 / VVF線
特長刃は特殊用途鋼で、切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状です。ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断できます。----
用途ケーブル・軟銅線・アルミ線の切断に。ケーブルの切断に。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト