17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(メリー印)モールカッター

通常単価(税別)
8,1557,510
税込単価
8,9718,261
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ラチェット3回にて切断できます。付属アタッチメントをつけて、斜め切断可能です。刃先にRをつけてより軽く...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    塩ビ管カッター
  • 全長 (mm)
    255
  • 刃長 (mm)
    92
  • JANコード
    4953881434678
  • トラスココード
    337-8977
  • 質量 (g)
    430
  • 特長
    ラチェット3回にて切断できます。付属アタッチメントをつけて、斜め切断可能です。刃先にRをつけてより軽く切れます。
  • 用途
    配線ダクト、ワゴンモール、通信モール・ケーサーの切断。電設・電材関連業種。

型番:

DX80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DX80の仕様・寸法情報

商品タイプ
塩ビ管カッター
全長(mm)
255
刃長(mm)
92
JANコード
4953881434678
トラスココード
337-8977
質量(g)
430
特長
ラチェット3回にて切断できます。付属アタッチメントをつけて、斜め切断可能です。刃先にRをつけてより軽く切れます。
用途
配線ダクト、ワゴンモール、通信モール・ケーサーの切断。電設・電材関連業種。
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DX80
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,1557,510
( 8,261 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラチェット3回にて切断できます。付属アタッチメントをつけて、斜め切断可能です。刃先にRをつけてより軽く切れます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(メリー印)モールカッターの型番DX80のページです。 型番DX80に関する仕様情報を記載しております。
(メリー印)モールカッターのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
作業用に
4
満足度:4.0
モールを切断する時によくバキバキにしてしまっていたので簡単・綺麗に切断できます。
0人が参考にしています。
配線ダクトカット
4
満足度:4.0
ダクト幅に合わせてカット出来るので容易に作業ができました。 少しの力を入れるだけでカットできます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(メリー印)モールカッター
ロングダクトカッター
(メリー印)ゲートカッター
メリー 塩ビパイプカッター PIP42
銅管カッター
“エンビ管カッター”
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミトロイ
通常価格8,15510,5229,3698,74026,80012,600
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
商品タイプ塩ビ管カッターパイプカッター塩ビ管カッター塩ビ管カッターパイプカッター塩ビ管カッター
全長(mm)255322170220330233
刃長(mm)92-----
JANコード49538814346784953881434258----
トラスココード337-8977799-4885412-6092387-8066--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング