17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダクトモールカッター

ダクトモールカッター

通常単価(税別)
7,69320,301特別価格
税込単価
8,46222,331特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ストッパーがスライドして材料をしっかり固定します。45度切断も簡単です。刃は片手でワンタッチオープンで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    塩ビ管カッター
  • 用途
    配線用樹脂モールの切断に。
  • 特長
    ストッパーがスライドして材料をしっかり固定します。45度切断も簡単です。刃は片手でワンタッチオープンできます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
品番直角切断45°切断
DCM-70配線用樹脂モール:幅70mm以下配線用樹脂モール:幅40mm以下
DCM-90配線用樹脂モール:幅90mm以下配線用樹脂モール:幅60mm以下

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 刃長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

全長

(mm)

刃長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

質量

(g)

最小発注数量
242
83
4989065109094
408-8085
400
本体:アルミ
刃:特殊鋼
400
1個
295
110
4989065109100
408-8093
650
本体:アルミ
刃:特殊鋼
650
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,6936,756
( 7,432 )
1日目
20,30115,581
( 17,139 )
1日目

詳細情報

基本情報

ストッパーがスライドして材料をしっかり固定します。45度切断も簡単です。刃は片手でワンタッチオープンできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダクトモールカッターのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ダクトモールの切断に
5
満足度:5.0
現場で困ったこともあり即座に購入。 殆んどモールで事足りていたため持っていなかったことから 施工にすごい時間がかかった...もっと読む
0人が参考にしています。
モールの切断
5
満足度:5.0
専用工具だけあって若干価格が高いですが、 作業効率が上がりますので、価格以上の 価値があると思います。 台座、刃、グリ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクトモールカッター
樹脂チューブカッター
エンビカッタVC-63ED(特殊コーティング)
サヤ管カッター
塩ビ管カッター
ダクトモールカッター替刃
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格7,693-7,660 -13,4867,5706,031 -5,126
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ塩ビ管カッターサヤ管カッター塩ビ管カッターサヤ管カッター塩ビ管カッター替刃
用途配線用樹脂モールの切断に。-----
特長ストッパーがスライドして材料をしっかり固定します。45度切断も簡単です。刃は片手でワンタッチオープンできます。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング