17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 先端サイズ・トルクス

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

867/22 トルクスビット

867/22 トルクスビット
通常単価(税別)
1,2571,598
税込単価
1,3831,758
通常出荷日:1日目

トルクスねじ専用ビット。【特長】・マイクロビットトルクス。・まっすぐにネジ締めできるようにするもの。・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・トルクス

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
T6
4013288113092
437-5581
6.4
1個
T8
4013288113115
437-5602
6.8
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,598
( 1,758 )
1日目
1,257
( 1,383 )
1日目

詳細情報

基本情報

トルクスねじ専用ビット。
【特長】
・マイクロビットトルクス。
・まっすぐにネジ締めできるようにするもの。
・5mmハイオスドライブ。
・シャンク径:5mm。
・製造国:チェコ。
【用途】
・電子部品などの組み立て作業に最適。
・適合メーカー:ハイオスなど。

商品情報

867/22 トルクスビットの仕様

品番刃先全長
(mm)
質量
(g)
135421T6606.4
135423T8606.8

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

867/22 トルクスビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
867/22 トルクスビット
867/21 トルクスビット
精密ビット No.D73 トルクスビット(ハイオス用)
精密ビット No.D76 トルクスビット(ハイオス用)
精密ビット No.D73 マイナス軸径4.0
精密ビット デルボ用 No.D71 対辺軸径4.0
メーカーWERAWERAベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,257-1,346691 -719 -388456
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜5日目4日目
先端形状トルクストルクストルクストルクスマイナス(-)六角
差込部形状ストレートストレートストレートストレートストレートハーフムーン
差込部径・ストレート(mm)544544
全長(mm)604040604044
マグネットなしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング