17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

867/21 トルクスビット 135400

867/21 トルクスビット

通常単価(税別)
1,346
税込単価
1,481
通常出荷日:1日目

トルクスプラスねじ専用ビット。【特長】・マイクロビットトルクスプラス。・まっすぐにネジ締めできるように...

詳細を確認
  • 先端形状
    トルクス
  • 差込部形状
    ストレート
  • 差込部径・ストレート (mm)
    4
  • 全長 (mm)
    40
  • マグネット
    なし
  • 両頭/片頭
    片頭
  • 単品/セット/パック
    単品
  • 直径(mm)
    40
  • 適合メーカー
    汎用
  • 差込口
    ハイオス4mm

型番:

135400
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

867/21 トルクスビットの仕様

135400の外観

135400の外観

品番刃先全長
(mm)
質量
(g)
135400T1401.9
135401T2402.0
135402T3402.0
135403T4402.1
135404T5402.2
135405T6402.2
135406T7402.4
135407T8402.8
135408T9402.8
135409T10402.8

135400の仕様・寸法情報

先端形状
トルクス
先端サイズ・トルクス
T1
差込部形状
ストレート
差込部径・ストレート(mm)
4
全長(mm)
40
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
単品
軸径(mm)
1.5 ~ 4
JANコード
4013288112989
トラスココード
437-5475
直径(mm)
40
適合メーカー
汎用
差込口
ハイオス4mm
重量(g)
1.9
-
-

絞り込み条件

  • 先端サイズ・トルクス

  • 軸径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
135400

先端サイズ・トルクス

軸径

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
T1
1.5 ~ 4
4013288112989
437-5475
1.9
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,346
( 1,481 )
1日目

詳細情報

基本情報

トルクスプラスねじ専用ビット。
【特長】
・マイクロビットトルクスプラス。
・まっすぐにネジ締めできるようにするもの。
・シャンク径:4mm。
・製造国:チェコ。
【用途】
・電子部品などの組み立て作業に最適。
・適合メーカー:ハイオスなど。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

867/21 トルクスビットの型番135400のページです。 型番135400に関する仕様情報を記載しております。
867/21 トルクスビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
867/21 トルクスビット
867/22 トルクスビット
精密ビット No.D73 トルクスビット(ハイオス用)
精密ビット No.D76 トルクスビット(ハイオス用)
精密ビット No.D73 マイナス軸径4.0
精密ビット デルボ用 No.D71 対辺軸径4.0
メーカーWERAWERAベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,3461,257 -691 -719 -388456
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜5日目4日目
先端形状トルクストルクストルクストルクスマイナス(-)六角
差込部形状ストレートストレートストレートストレートストレートハーフムーン
差込部径・ストレート(mm)454544
全長(mm)406040604044
マグネットなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング