17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグキャッチ(着磁・脱磁器) TMC-8

マグキャッチ(着磁・脱磁器)

通常単価(税別)
590
税込単価
649
通常出荷日:1日目

着磁・脱磁可能。【特長】・軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能。【用途】・ドライバーや電動用...

詳細を確認
  • 商品種類
    ネジマグキャッチャー
  • 全長 (mm)
    48
  • マグネット
    あり
  • 寸法 (mm)
    厚さ:21mm、幅:23mm
  • JANコード
    4989999276718
  • トラスココード
    449-9662
  • 適応サイズ (mm)
    Φ8、六角ビット6.35mm
  • 質量(g)
    29

型番:

TMC-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

TMC-8 イメージ

TMC-8 イメージ

使用例

使用例

製造国

  • 日本
品番全長
(mm)
質量
(g)
TMC-84829

TMC-8の仕様・寸法情報

商品種類
ネジマグキャッチャー
全長(mm)
48
マグネット
あり
寸法(mm)
厚さ:21mm、幅:23mm
JANコード
4989999276718
トラスココード
449-9662
適応サイズ(mm)
Φ8、六角ビット6.35mm
質量(g)
29
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMC-8
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
590
( 649 )
1日目

詳細情報

基本情報

着磁・脱磁可能。
【特長】
・軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能。
【用途】
・ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適。
・ねじを落とさず、しっかりキャッチ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグキャッチ(着磁・脱磁器)の型番TMC-8のページです。 型番TMC-8に関する仕様情報を記載しております。
マグキャッチ(着磁・脱磁器)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグキャッチ(着磁・脱磁器)
マグネットホルダー TRD-MH
マグネット・ビスキャッチ
フレキシブルシャフト TFS-300N
ロングビットホルダ TLB-450N
電動ドライバーソケットユニバーサルアダプタ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5906601,1713,8702,0363,429
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ネジマグキャッチャー-ネジマグキャッチャーアダプターアダプターアダプター
全長(mm)48606530045094
マグネットありありありなしなしなし
寸法(mm)厚さ:21mm、幅:23mm-----
JANコード498999927671849899993467874989999211757---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング