17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

圧着工具(BNCプラグ用)交換用ダイス

通常単価(税別)
5,9995,131
税込単価
6,5995,644
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・片手で作業しやすいグリップで、疲れにくく持ちやすいです。【用途】・ジェフコム製BNCプラグの...

詳細を確認
  • 工具種類
    その他関連用品
  • 全長 (mm)
    33
  • JANコード
    4937897510342
  • トラスココード
    366-5313
  • 質量(g)
    45
  • 材質1
    特殊鋼
  • 摘要
    交換用ダイス
  • 適合機種
    LMJ-BNC-A

型番:

LMJ-BNC-AD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LMJ-BNC-ADの仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
全長(mm)
33
JANコード
4937897510342
トラスココード
366-5313
質量(g)
45
材質1
特殊鋼
摘要
交換用ダイス
適合機種
LMJ-BNC-A

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LMJ-BNC-AD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9995,131
( 5,644 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で作業しやすいグリップで、疲れにくく持ちやすいです。
【用途】
・ジェフコム製BNCプラグの同軸ケーブルへの圧着に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着工具(BNCプラグ用)交換用ダイスの型番LMJ-BNC-ADのページです。 型番LMJ-BNC-ADに関する仕様情報を記載しております。
圧着工具(BNCプラグ用)交換用ダイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着工具(BNCプラグ用)交換用ダイス
圧着工具(BNCプラグ用)
“カナレタイプコネクタ用圧着工具”交換用ダイス
"カナレタイプコネクタ用圧着工具"
スーパーモジュラー工具
デンサン “コブラヘッドスチール” 床下用
メーカーDENSANDENSANDENSANDENSANDENSANDENSAN
通常価格5,99910,9445,99910,9449,2138,179
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
工具種類その他関連用品圧着工具・圧接工具その他関連用品圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具-
全長(mm)33215332152277000
JANコード493789751034249378975103354937897510366493789751035949378975101824937897005947
トラスココード366-5313366-5305366-5330366-5321321-8112112-8858
質量(g)4555045550500370.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング