17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

なめたネジはずし工具セット 専用ツールケース

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:2日目

なめたネジはずし工具セット専用のケース。【特長】・なめたネジをはずすための工具が一式収納できるツールケ...

詳細を確認

型番:

TNNS-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

TNNS-Cの商品画像

商品画像

TNNS-Cの使用イメージ

使用イメージ

TNNS-Cの寸法、質量

  • 寸法(間口×奥行×高さ):160×90×35mm
  • 質量:86g

関連商品

セット全点なめたネジはずし工具セット
ネジザウルス単体ネジザウルスGT TPZ-58
ドライバーセットミニインパクトドライバーセット TMID-2S

TNNS-Cの仕様・寸法情報

商品種類
専用ケース
対応キット
なめたネジはずし工具セット
JANコード
4989999276886
トラスココード
449-9832
ケース寸法(mm)間口
160
ケース寸法(mm)奥行
90
ケース寸法(mm)高さ
35
重量(g)
86

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TNNS-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
2日目

詳細情報

基本情報

なめたネジはずし工具セット専用のケース。
【特長】
・なめたネジをはずすための工具が一式収納できるツールケース。
【用途】
・道具の紛失の防止に最適。
・なめたネジをはずしたいときに、ケースごと工具を持ち運べて便利。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

なめたネジはずし工具セット 専用ツールケースの型番TNNS-Cのページです。 型番TNNS-Cに関する仕様情報を記載しております。
なめたネジはずし工具セット 専用ツールケースのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qなめたネジはずし工具セット 専用ツールケースの材質を教えてください。
A
なめたネジはずし工具セット 専用ツールケースの材質は塩化ビニル(PVC)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
なめたネジはずし工具セット 専用ツールケース
工具セット S-80用交換パーツ(ハンドル、錠前、底鋲、蝶番)
ネジザウルスセット
メーカートラスコ中山ホーザンエンジニア
通常価格2,200330 -8,574 -
通常出荷日2日目3日目2日目
商品種類専用ケース交換部品-
対応キットなめたネジはずし工具セットS-80-
JANコード4989999276886--
トラスココード449-9832--
ケース寸法(mm)間口160--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセット関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング