17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ローラーキャビネット(5段5引出し)

通常単価(税別)
76,46380,126
税込単価
84,10988,139
通常出荷日:1日目~2日目

工具を収納するためのツールセット・工具箱。【特長】・自在キャスターには車輪の回転と同時に台座の旋回をロ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    SKX3805の外観

    外観

    • 本体サイズ:W680×D460×H975mm
    • トップ部サイズ:W675×D455mm(耐荷重140kg)
    • 引出しサイズ:W580×D405×H60mm ×2(耐荷重15kg)、W580×D405×H135mm ×2(耐荷重20kg)、W580×D405×H210mm ×1(耐荷重30kg)
    • 付属品:トップマット×1、引出しマット×5、仕切板×5、カギ×2
    引出しにはボールベアリングスライドレールを採用。スムーズな開閉が行える。

    引出しにはボールベアリングスライドレールを採用。スムーズな開閉が行える。

    ロック解除状態とロック状態の外観

    自在キャスターには車輪の回転だけでなく台座の旋回も同時にロックするツーウェイロック機構を採用。

    天板から底面まで支柱を通すことで、引出しにかかる荷重をしっかり受け止め剛性を確保。

    天板から底面まで支柱を通すことで、引出しにかかる荷重をしっかり受け止め剛性を確保。

    外形図

    SKX3805の寸法図

    寸法図

    使用方法・使用事例

    使用方法

    キャスターストッパーの使用方法

    ローラーキャビネット(5段5引出し) 使用方法

    自在キャスターは回転方向、首振り方向の両方向を同時にロックすることができる。

    引出しの脱着方法

    ローラーキャビネット(5段5引出し) 使用方法
    「引出し」の両サイドにあるリリースレバーをローラーキャビネットに向かって、
    ・左側は上方向
    ・右側は下方向
    に動かし引き抜く。

    引出しレールの脱着方法

    ローラーキャビネット(5段5引出し) 使用方法

    (1)「引出し」を取り外した後、レール前面側を斜め上方向に引き上げる。

    ローラーキャビネット(5段5引出し) 使用方法

    (2)レールを手前に引くとレールが外れる。

    引出しの施錠

    ローラーキャビネット(5段5引出し) 使用方法

    「引出し」全段が最後まで押し込まれた状態で施錠する。
    「引出し」が引き出された状態で施錠した場合、「引出し」を押し込むと施錠される。

    絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 外寸(mm)

    • 引出し段数

    • 引出し内寸法(mm)

    • キャスター付

    • 天板耐荷重(kg)

    • 引出し耐荷重(kg)

    • キーロック

    • 本体材質

    • カラー

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    外寸

    (mm)

    引出し段数

    引出し内寸法

    (mm)

    キャスター付

    天板耐荷重

    (kg)

    引出し耐荷重

    (kg)

    キーロック

    本体材質

    カラー

    JANコード

    トラスココード

    引出し寸法

    (mm)

    重量

    (kg)

    付属品

    取手材質

    最小発注数量
    本体
    W680×D460×H975
    5段
    w580×d405×h60 / w580×d405×h135 / w580×d405×h210
    140
    15 ~ 30
    あり
    スチール
    レッド
    4989433835723
    439-0580
    580×405×60(1・2段目)580×405×135(3・4段目)580×405×210(5段目)
    60
    トップマット×1、引出しマット×5、仕切板×5、カギ×2
    スチール
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    シルバー
    4989433847122
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    80,126
    ( 88,139 )
    2日目
    76,463
    ( 84,109 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    工具を収納するためのツールセット・工具箱。
    【特長】
    ・自在キャスターには車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用
    ・引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用
    ・引出しを全段閉めて鍵をかけると、全引出しが同時に施錠できる全段ロックシステムを採用
    ・製品重量:60kg

    ご注意

    • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ローラーキャビネット(5段5引出し)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ローラーキャビネット(5段5引出し)
    ローラーキャビネット 5段用オプション
    ローラーキャビネット(7段14引出し)
    AP ミニキャビネット RC912 5段 レッド
    ローラーキャビネット(8段8引出し)
    ツールチェスト 5段(レッド)SG525専用キー一式
    メーカーKTC(京都機械工具)シグネットKTC(京都機械工具)アストロプロダクツ(ワールドツール)KTC(京都機械工具)シグネット
    通常価格76,463-3,809266,23528,118184,8491,763
    通常出荷日1日目〜1日目5日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング