17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チェスト(4段6引出し)

通常単価(税別)
65,83051,900
税込単価
72,41357,090
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

工具を収納するための引き出しつきチェスト。【特長】・フタが不意な閉じを防止するストッパー機能付きのステ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 外寸 (mm)
    W660×D310×H370
  • 本体材質
    スチール
  • カラー
    レッド
  • JANコード
    4989433835730
  • トラスココード
    439-0571
  • 引出し寸法 (mm)
    650×300×65(上部スペース)170×270×40×3(1段目)570×270×40(2・3段目)570×270×60(4段目)
  • 重量 (kg)
    23
  • 付属品
    トップマット:1枚/引出しマット大:3枚/引出マット小:3枚/仕切板:3枚/カギ:2個
  • 取手材質
    スチール

型番:

SKX3306
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

SKX3306の外観

SKX3306の外観

  • 本体サイズ:W660×D310×H370mm
  • トップエリア有効内寸:W600×D270mm(耐荷重15kg)
  • 引出しサイズ:W170×D270×H40mm ×3(耐荷重10kg)、W570×D270×H40mm ×2(耐荷重15kg)、W570×D270×H60mm ×1(耐荷重15kg)
  • 付属品:トップマット×1、引出しマット大×3・小×3、仕切板×3、カギ×2

製品仕様

フタが不意に閉まらないようストッパー付きステーを左右2本採用。より安全性を高めた

フタが不意に閉まらないようストッパー付きステーを左右2本採用。より安全性を高めた

引出しにはボールベアリングスライドレールを採用。スムーズな開閉が行える

引出しにはボールベアリングスライドレールを採用。スムーズな開閉が行える

SKX3306の寸法図

SKX3306の寸法図

(単位:mm)

SKX3306の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
外寸(mm)
W660×D310×H370
本体材質
スチール
カラー
レッド
JANコード
4989433835730
トラスココード
439-0571
引出し寸法(mm)
650×300×65(上部スペース)170×270×40×3(1段目)570×270×40(2・3段目)570×270×60(4段目)
重量(kg)
23
付属品
トップマット:1枚/引出しマット大:3枚/引出マット小:3枚/仕切板:3枚/カギ:2個
取手材質
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKX3306
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,83051,900
( 57,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

工具を収納するための引き出しつきチェスト。
【特長】
・フタが不意な閉じを防止するストッパー機能付きのステーを2本採用
・引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用
・引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用
・製品重量:23kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェスト(4段6引出し)の型番SKX3306のページです。 型番SKX3306に関する仕様情報を記載しております。
チェスト(4段6引出し)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェスト(4段6引出し)
ローラーキャビネット(8段8引出し)
ミニチェスト(2段2引出し)
ローラーキャビネット(7段14引出し)
トップチェスト TRC-C3
521×256×300mm ツールキャビネット
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)トラスコ中山エスコ
通常価格65,830222,11412,851307,07760,59423,997
通常出荷日1日目4日目2日目5日目1日目2日目
商品タイプ本体本体本体--本体
外寸(mm)W660×D310×H370W740×D540×H1230W300×D150×H145W1045×D460×H975W650×D335×H380521×256×300
本体材質スチール---スチールスチール
カラーレッドレッド / ブラック / シルバーレッドレッドレッドブルー
JANコード4989433835730498943383396549894338343824989433839769--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング