17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングラジオペンチ TBLRP170 TBLRP170

ロングラジオペンチ TBLRP170

通常単価(税別)
2,950
税込単価
3,245
通常出荷日:1日目

ラジオペンチの改良型。【特長】・先端部が長く深部作業に最適。・プライヤー機能付。

詳細を確認
  • 呼び寸法
    170
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1.5
  • 銅線切断能力 (mm)
    2.6
  • JANコード
    4989999243956
  • トラスココード
    437-8181
  • 全長 (mm)
    172
  • 重量 (g)
    110
  • くわえ部すべり止め加工

型番:

TBLRP170
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ロングラジオペンチ イメージ

ロングラジオペンチ イメージ

先端形状

先端形状

  • 先端部ギザ付

材質

  • 特殊鋼

製造国

  • 日本
品番切断能力(mm) 全長(mm)質量(g)
鉄線 銅線
TBLRP170φ1.5φ2.6172110

TBLRP170の仕様・寸法情報

呼び寸法
170
鉄線切断能力(mm)
1.5
銅線切断能力(mm)
2.6
JANコード
4989999243956
トラスココード
437-8181
全長(mm)
172
重量(g)
110
くわえ部すべり止め加工
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBLRP170
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,950
( 3,245 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラジオペンチの改良型。
【特長】
・先端部が長く深部作業に最適。
・プライヤー機能付。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングラジオペンチ TBLRP170の型番TBLRP170のページです。 型番TBLRP170に関する仕様情報を記載しております。
ロングラジオペンチ TBLRP170のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングラジオペンチ TBLRP170
万能ラジオペンチ TBUPR150
ロングラジオペンチ 380-170
ラジオペンチ(バネ付) 350S-150
ステンレスラジオペンチ 350H-150
ロングステンレスラジオペンチ
メーカートラスコ中山トラスコ中山フジ矢フジ矢フジ矢スリーピークス技研
通常価格2,9502,8403,5254,2416,8944,630
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
呼び寸法170150170150150175
鉄線切断能力(mm)1.51.51.51.51.21.5
銅線切断能力(mm)2.62.62.62.62.62.6
JANコード49899992439564989999111460----
トラスココード437-8181365-5032----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング