17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤ型トラスねじプライヤー
  • DS-150TZ
  • DS-175TZ
  • DS-215TZ

ダイヤ型トラスねじプライヤー

通常単価(税別)
2,6623,763
税込単価
2,9284,139
通常出荷日:1日目

ドライバーで外せなくなった小ねじ、六角ねじが取り外せるプライヤー。【特長】・なべねじ、六角ねじ、トラス...

詳細を確認
  • ばね
    なし
  • 本体材質
    機械構造用炭素鋼
  • グリップ材質
    エラストマー樹脂
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ダイヤ型トラスねじプライヤーの詳細

DS-150TZの製品イメージ

DS-150TZの製品イメージ

【DS-150TZの特長】

  • トラスねじをしっかりつかめるよう、従来品の縦ミゾ構造を変更。
  • 3点支持のくわえ部で、さまざまな形状や大きさのねじに対応可能。
  • 高周波焼入れで、先端を硬く加工。
DS-175TZ/DS-215TZの製品イメージ

DS-175TZ/DS-215TZの製品イメージ

【DS-175TZ/DS-215TZの特長】

  • トラス/ナットにも対応。
  • 計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、強力に回せる。
  • ロック機能はないが、片手で手軽に使用可能。
  • くわえ部は独自設計のダイヤ型。縦溝の変更によりトラスねじに対応。
  • 高周波焼入れで、先端を硬く加工。
  • 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
  • S-215TZには、落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。

製品仕様

  • 材質:S58C
  • 硬さ(HRC):50~58(くわえ部)
  • グリップ素材:エラストマー

DS-150TZ

  • 呼び寸法(mm):150
  • 質量:(g):125

DS-175TZ

  • 呼び寸法(mm):175
  • 質量:(g):240

DS-215TZ

  • 呼び寸法(mm):215
  • 質量:(g):350

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • 適合ねじ

  • 先端長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長(mm)

適合ねじ

先端長さ(mm)

ヘッド幅

(mm)

持ち手幅

(mm)

重量

(g)

厚み

(mm)

先端長さ

(mm)

適応トラスねじ

適応なべ,ねじ

RoHS?最小発注数量
150
4960225170062
436-1075
150
M2~M4(トラスねじ)、M1.6~M6(なべねじ)、3~13mm(六角ねじ)
26
15.3
52
125
9.4
38
M2~M4
M1.6~M6
10
1個
175
4960225170079
436-1083
175
M2~M4(トラスねじ)、M1.6~M6(なべねじ)、3~13mm(六角ねじ)
27
22.0
49
240
12.5
37
M2~M4
M1.6~M6
10
1個
215
4960225170093
469-8754
215
M2~M6(トラスねじ)、M2~M8(なべねじ)、8~13mm(六角ねじ)
-
27.0
51
350
13.0
31
M2~M6
M2.5~M8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,662
( 2,928 )
1日目
3,219
( 3,541 )
1日目
3,763
( 4,139 )
1日目

詳細情報

基本情報

ドライバーで外せなくなった小ねじ、六角ねじが取り外せるプライヤー。
【特長】
・なべねじ、六角ねじ、トラスねじ等様々なねじに対応。
・持ち手部分は手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
・燃やしても環境を汚染しない。
・くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。
【用途】
・解体作業など、つぶれてドライバーで外せなくなったねじ外しに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤ型トラスねじプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤ型トラスねじプライヤー
ねじプライヤ
ネジバスター ネジ外しプライヤー
ネジザウルス(R)RX PZ-59
ネジザウルスJS
ネジザウルスGTV PZ-77
メーカースリーピークス技研KTC(京都機械工具)フジ矢エンジニアエンジニアエンジニア
通常価格2,662-3,2552,4304,0803,8193,502
通常出荷日1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目2日目4日目
ばねなしなしありなしなしあり
本体材質機械構造用炭素鋼-----
グリップ材質エラストマー樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング