17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(メリー印)斜ニッパ

通常単価(税別)
3,2886,313特別価格
税込単価
3,6176,944特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

刃面角度40°の強力型斜ニッパです。電気・通信工事の切断作業に最適です。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

(メリー印)斜ニッパ 規格表

外形図

(メリー印)斜ニッパ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

(メリー印)斜ニッパ 使用事例

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • 銅線切断能力(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
150
1.6
2
4953881240224
454-9104
150
130
10
1個
175
1.5
3
4953881240255
439-9374
185
192
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,2883,182
( 3,500 )
1日目
6,3134,005
( 4,406 )
1日目

詳細情報

基本情報

刃面角度40°の強力型斜ニッパです。電気・通信工事の切断作業に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(メリー印)斜ニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(メリー印)斜ニッパ
(メリー印)斜タイププラニッパ
二枚式ばね付斜ニッパ
ニッパ(斜刃2枚合わせ) 505-125・505-150
“斜ニッパ”
二枚式斜ニッパ
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工フジ矢フジ矢室本鉄工
通常価格3,288-3,054 -4,6964,543 -3,6194,833
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ばねなしありありなし-あり
本体材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼特殊鋼構造用炭素鋼-
グリップ種類ポリ塩化ビニールポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール樹脂ビニール樹脂-
仕様薄刃ラウンド刃---薄刃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

斜ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング