17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

トルクドライバー トルクスプラス 300 IP

通常単価(税別)
6,64611,079
税込単価
7,31112,187
通常出荷日:1日目~4日目

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。検査、締め付け用。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(cN・m)

全長

(mm)

グリップ形状

先端サイズ

商品コード

JANコード

トラスココード

軸径

(mm)

グリップ長

(mm)

最小発注数量
60
170
ストレート
6 IP
05028040001
4013288093387
436-1920
3.5
105
1個
90
170
ストレート
7 IP
05028041001
4013288093394
436-1938
3.5
105
1個
120
170
ストレート
8 IP
05028042001
4013288093431
436-1946
3.5
105
1個
140
170
ストレート
9 IP
05028043001
4013288093400
436-1954
3.5
105
1個
200
170
ストレート
10 IP
05028044001
4013288093417
436-1962
3.8
105
1個
300
170
ストレート
15 IP
05028045001
4013288093424
436-1971
3.8
105
1個
500
160
ピストル
20 IP
05028046001
4013288099136
436-1989
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,646
( 7,311 )
1日目
7,864
( 8,650 )
1日目
6,808
( 7,489 )
1日目
7,163
( 7,879 )
1日目
7,414
( 8,155 )
1日目
7,468
( 8,215 )
4日目
11,079
( 12,187 )
1日目

詳細情報

基本情報

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。検査、締め付け用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクドライバー トルクスプラス 300 IPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクドライバー トルクスプラス 300 IP
トルクドライバー トルクス 300 TX
トルクドライバー 六角 300
単能形トルクドライバー
マイクロESDトルクドライバー 1461 ESD
マイクロESDトルクドライバー 1460 ESD
メーカーWERAWERAWERA中村製作所WERAWERA
通常価格6,646-6,029 -7,050 -12,216 -31,31929,417
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜17日目〜4日目1日目
精度(%)±10±10±10±3±10±10
空転式/非空転式非空転式非空転式非空転式空転式非空転式非空転式
負荷方向左右
校正証明書なしなしなしなしなしなし
樹脂グリップ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単能形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング