17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

トルクドライバー 六角 300

通常単価(税別)
6,74112,526特別価格
税込単価
7,41513,779特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。Wera独自のHex-Plusと呼...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(cN・m)

全長

(mm)

グリップ形状

対辺寸法

(mm)

商品コード

JANコード

トラスココード

軸径

(mm)

グリップ長

(mm)

最小発注数量
140
170
ストレート
2.0
05027910001
4013288096425
436-1814
3.5
105
1個
200
170
ストレート
2.5
05027911001
4013288096432
436-1822
3.8
105
1個
300
170
ストレート
3.0
05027912001
4013288096449
436-1831
3.8
105
1個
500
160
ピストル
4.0
05027913001
4013288099150
436-1849
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7416,538
( 7,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,963
( 9,859 )
4日目
7,221
( 7,943 )
1日目
12,526
( 13,779 )
1日目

詳細情報

基本情報

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。検査、締め付け用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクドライバー 六角 300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクドライバー 六角 300
トルクドライバー トルクス 300 TX
トルクドライバー トルクスプラス 300 IP
単能形トルクドライバー
マイクロESDトルクドライバー 1461 ESD
マイクロESDトルクドライバー 1460 ESD
メーカーWERAWERAWERA中村製作所WERAWERA
通常価格6,741-5,765 -6,391 -12,216 -30,12131,286
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜17日目〜4日目1日目
精度(%)±10±10±10±3±10±10
空転式/非空転式非空転式非空転式非空転式空転式非空転式非空転式
負荷方向左右
校正証明書なしなしなしなしなしなし
樹脂グリップ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単能形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング