ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マイクロESDトルクドライバー 1460 ESD

マイクロESDトルクドライバー 1460 ESD 074800
通常単価(税別)
29,417
税込単価
32,359
通常出荷日:1日目

【特長】・欧州規格EN61340-5-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです・人...

詳細を確認

型番:

074800
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

074800の仕様・寸法情報

トルク調整範囲(cN・m)
2~6
精度(%)
±10
空転式/非空転式
非空転式
負荷方向
全長(mm)
131
校正証明書
なし
樹脂グリップ
商品コード
1460 ESD
JANコード
4013288168351
トラスココード
437-9314
適用ビット
4mm半月ビット(デルボタイプ)、4mmシャンクビット(ハイオスタイプ)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
074800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,417
( 32,359 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・欧州規格EN61340-5-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです
・人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています
・ハイオスとハーフムーン両方対応のクイックリリースアダプター付きです
・トルク設定の変更も可能です(0.02~0.11N・m)
・精密タイプのトルクドライバーです
【用途】
・一般的な締め付け作業に
・検査、締め付け用

商品情報

使用例

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロESDトルクドライバー 1460 ESDの型番074800のページです。 型番074800に関する仕様情報を記載しております。
マイクロESDトルクドライバー 1460 ESDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロESDトルクドライバー 1460 ESD
マイクロESDトルクドライバー 1461 ESD
マイクロESDトルクドライバーセット
T15/3.0N.m [Torx]トルクドライバー
トルクグリップセット TGS20
シグナル式トルクドライバ
メーカーWERAWERAWERAエスコTONE東日製作所
通常価格29,41731,31915,4489,41015,811-
通常出荷日1日目4日目4日目2日目5日目5日目〜
トルク調整範囲(cN・m)2~65~112~8300120 / 140 / 200 / 300 / 60 / 90 / 500-
精度(%)±10±10±10±1010 / 153
空転式/非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式空転式
負荷方向
全長(mm)131131130170-110
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単能形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング