17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

静電対策 プリセット型トルクドライバー シリーズ7400

通常単価(税別)
18,71218,713
税込単価
20,58320,584
通常出荷日:1日目

静電対策機能を搭載したトルクドライバーです。【特長】・特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット...

詳細を確認
  • 精度 (%)
    ±6
  • 空転式/非空転式
    非空転式
  • 負荷方向
  • 全長 (mm)
    155
  • 校正証明書
    なし
  • 適用ビット
    6.35
  • 重量 (g)
    188
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • トルク調整範囲(cN・m)

  • 最小目盛(cN・m)

  • 商品コード

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(cN・m)

最小目盛

(cN・m)

商品コード

JANコード

トラスココード

最小発注数量
30~120
5
7440 ESD
4013288106964
434-9326
1個
120~300
10
7441 ESD
4013288106971
434-9334
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,712
( 20,583 )
1日目
18,713
( 20,584 )
1日目

詳細情報

基本情報

静電対策機能を搭載したトルクドライバーです。
【特長】
・特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
・「ラピダプター」機能により片手で素早くビットの交換ができます。
・静電対策機能は、欧州規格EN100-015-1に適合しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電対策 プリセット型トルクドライバー シリーズ7400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電対策 プリセット型トルクドライバー シリーズ7400
プリセット型トルクドライバー シリーズ7400
4.0-8.8N・mトルクドライバー(プリセット型)EA723VR-13
メカトルク(トルクドライバー)8317A/8317M
トルクドライバーセット 8316
メカトルク(トルクドライバー)8316.A10-50CNM
メーカーWERAWERAエスコPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格18,712-16,927 -17,59314,905 -35,09618,796
通常出荷日1日目1日目〜3日目3日目〜4日目3日目
精度(%)±6±6±6±6±6±6
空転式/非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式
負荷方向
全長(mm)155-150---
校正証明書なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング