ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ロングトルクスHFドライバー

ロングトルクスHFドライバー 028073
通常単価(税別)
2,579
税込単価
2,837
通常出荷日:4日目

人体工学を実現するハンドル付きのドライバー。【特長】・特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット...

詳細を確認

型番:

028073
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

028073の仕様・寸法情報

先端形状
トルクス
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
405
軸長(mm)
300
軸形状
単品/セット
単品
マグネット
なし
JANコード
4013288138385
トラスココード
431-7751
先端外径(mm)
5.49
重量(g)
105
軸貫通
なし
刃先
T30
材質1
軸:特殊工具鋼
材質2
グリップ:複合材
特長
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。Wera独自のトルクス®HF形状は、トルクス®ねじとの驚異的なフィット感を実現しています。

型番リスト

表示件数
型番
028073
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,579
( 2,837 )
4日目

詳細情報

基本情報

人体工学を実現するハンドル付きのドライバー。
【特長】
・特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現。
・独自のトルクスHF形状は、トルクスねじとの驚異的なフィット感を実現。
・まっすぐにネジ締めできるようにするもの。
・人体工学に沿って設計したハンドルで、通常より大きいトルクを届けることができる。
・ごろごろ転がらないようハンドルの先端を六角状にしている。
・ネジを保持する機能付きで、TakeitEasyカラー識別用の表示付き。
・製造国:チェコ。
・軸:特殊工具鋼。

商品情報

製品仕様

ロングトルクスHFドライバーの使用イメージ

ロングトルクスHFドライバーの使用イメージ

ロングトルクスHFドライバーの先端形状

ロングトルクスHFドライバーの先端形状

品番刃先軸長(mm)全長(mm)質量(g)
028073T30300405105

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングトルクスHFドライバーの型番028073のページです。 型番028073に関する仕様情報を記載しております。
ロングトルクスHFドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングトルクスHFドライバー
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
SUSドライバー SMD-100
ドライバーセット(BOX付き)240.CBB
ドライバーセット(BOX付き)242.CBB
すべらんドライバーセット
メーカーWERAPBスイスツールズTONEPBスイスツールズPBスイスツールズTONE
通常価格2,5798,9784,0009,1516,4074,000
通常出荷日4日目3日目5日目1日目1日目在庫品1日目
先端形状トルクスプラス(+) / マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム金属ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
全長(mm)405175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 270215180 / 195 / 220 / 245 / 270 / 300150 / 175 / 205 / 270167 / 198
軸長(mm)300100 / 120 / 140 / 160 / 80 / 90100100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 90100 / 150 / 60 / 80100 / 75
軸形状
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング