ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

“トルクスプラスRドライバー”

通常単価(税別)
2,087
税込単価
2,296
通常出荷日:1日目

トルクスプラス®はトルクス®よりも面接触部分が大きくなっており、トルク伝達率が増大しています。

型番:

028031
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

028031の仕様・寸法情報

先端形状
トルクス
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
130
軸長(mm)
60
軸形状
単品/セット
単品
マグネット
なし
JANコード
4013288040107
トラスココード
434-7544
重量(g)
20
軸貫通
なし
刃先
TP7
特長
トルクスプラス®はトルクス®よりも面接触部分が大きくなっており、トルク伝達率が増大しています。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
028031
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,087
( 2,296 )
1日目

詳細情報

基本情報

トルクスプラス®はトルクス®よりも面接触部分が大きくなっており、トルク伝達率が増大しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“トルクスプラスRドライバー”の型番028031のページです。 型番028031に関する仕様情報を記載しております。
“トルクスプラスRドライバー”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“トルクスプラスRドライバー”
ボールポイント・ドライバーセット
トルクスHFドライバー
ロングトルクスHFドライバー
ボールポイント・ドライバー 単品
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
メーカーWERAボンダスWERAWERAボンダスPBスイスツールズ
通常価格2,0877,8572,141 -2,5791,247 -8,978
通常出荷日1日目8日目1日目〜4日目在庫品1日目〜3日目
先端形状トルクストルクストルクストルクストルクスプラス(+) / マイナス(-)
グリップ材質ソフト樹脂・ゴム硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム
全長(mm)130--405-175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 270
軸長(mm)60--300-100 / 120 / 140 / 160 / 80 / 90
軸形状六角六角
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング