17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“ツール・チェック” TOOL-CHECK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

“ツール・チェック”

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TOOL-CHECK

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納したドライバーセット。
【特長】
・コンパクトなカードタイプのケース付き。
・まっすぐにネジ締めできるようにするもの。
・人体工学に沿って設計したハンドルで通常より大きいトルクを届けることが可能。
・ホルダーのスリーブを前に押さずビット挿入可。
・ホルダーのスリーブは自由に回転し、片手でビット交換可能。
・繊細なデザインで狭い空間か精密作業に対応可能。
・本体はギア以外すべてスチール製。
・指で使いこなしやすく、回転角は6°のみ。

指定中の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.0 / No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
5.5 ~ 6.5
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
単品/セット
セット
マグネット
なし
商品タイプ
製品本体
JANコード
4013288167606
トラスココード
433-5406
セット内容
ラチェット/アダプター/ビットホルダ/ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)
重量(g)
460
(ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm)
2.5 ~ 8
セット内容(点)
38

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト