17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クラフトフォーム コンパクト VDE60セット 343695

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クラフトフォーム コンパクト VDE60セット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

343695

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

差し替え式の絶縁ドライバーが、携帯に便利なケースにコンパクトにまとまっているドライバー。
【特長】
・まっすぐにネジ締めできるようにするもの。
・ブレード部、ホルダーとハンドルは絶縁カバーされている。
・最大1,000Vまで安心して作業できる(EN60900適合)。
・ブレードは深い穴でもアクセスできるように細長く円錐形にしたもの。
・スイッチキャビネット付き。
・マジックテープが付いてるポーチに収納されてるので、持ち運びに便利。

指定中の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.0 / No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
2.5 ~ 6.5
先端サイズ・六角(mm)
3 ~ 6
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
単品/セット
セット
マグネット
なし
JANコード
4013288168580
トラスココード
437-9349
セット内容(点)
19
セット内容
ビットホルダ(817DVE)
重量(g)
615
ビット全長(mm)
154

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト