ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クラフトフォームコンパクト VARIO

クラフトフォームコンパクト VARIO 002926
通常単価(税別)
2,430
税込単価
2,673
通常出荷日:1日目

両端使用可能のコンビネーションブレードのドライバー。【特長】・両頭ビット。・クロムメッキ。・製造国:チ...

詳細を確認

型番:

002926
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

002926の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
7
全長(mm)
175
軸形状
単品/セット
単品
マグネット
なし
JANコード
4013288000514
トラスココード
431-6592
重量(g)
39.8
シャンク径(mm)
6
材質1
特殊合金鋼
差込角(mm)
6
特長
両端使用可能のコンビネーションブレードです。
仕様
ブラックポイント加工 クロームメッキ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
002926
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,430
( 2,673 )
1日目

詳細情報

基本情報

両端使用可能のコンビネーションブレードのドライバー。
【特長】
・両頭ビット。
・クロムメッキ。
・製造国:チェコ。

商品情報

クラフトフォームコンパクト Varioの仕様

先端形状

先端形状

品番刃先シャンク径(mm)全長(mm)質量(g)
002926(+)3(-)7.0617539.8

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフトフォームコンパクト VARIOの型番002926のページです。 型番002926に関する仕様情報を記載しております。
クラフトフォームコンパクト VARIOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフトフォームコンパクト VARIO
クラフトフォームコンパクト VDE
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
スイスグリップドライバーセット8250.PCBB
SUSドライバー SMD-075
スイスグリップドライバーセット(BOX付き)8440.CBB
メーカーWERAWERAPBスイスツールズPBスイスツールズTONEPBスイスツールズ
通常価格2,4301,4559,32912,3283,80010,264
通常出荷日1日目4日目1日目3日目5日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)-プラス(+) / マイナス(-)マイナス(-) / ポジドライブマイナス(-)トルクス
先端サイズ・プラス(+)No.3-No.1 / No.2---
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)7-3.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 83.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 85.5-
全長(mm)175154175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 270175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 270174140 / 160 / 175 / 200 / 225
軸形状

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング