ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

“サイクロップラチェットセット”(6角タイプ) 差込角12.7mm

“サイクロップラチェットセット”(6角タイプ) 差込角12.7mm 003645
通常単価(税別)
85,099
税込単価
93,609
通常出荷日:1日目

ドライブにボールロックがつく保持機能付きのソケットレンチのセット。【特長】・人体工学に沿って設計したハ...

詳細を確認

型番:

003645
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

003645の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(mm)
12.7
単品・セット区分
セット品
セット内容(点)
37
JANコード
4013288121189
トラスココード
437-1381
質量(g)
5790.0
ソケット内容(mm)
10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32
ヘッド固定可能角度(°)
0、15、90
送り角度(°)
5
特長
軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
セット内容
ソケット10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32mmラチェットハンドル277mmアダプター50mmTハンドル250mmエクステンションバー52mmユニバーサルジョイント69mmフレキシブルエクステンション75、150mmビット対辺5.0、6.0、8.0、10.0(+)No.3、ポジ3、T20、25、30、40、45、50、55
ハンドル内容
ラチェットハンドル(8000C)、アダプター、Tハンドル、エクステンションバー(52mm)、ユニバーサルジョイント、フレキシブルエクステンション(8796LC、8796SC)、対辺5.0、対辺6.0、対辺8.0、対辺10.0、[[+]]No.3、ポジ3、TX20、TX25、TX30、TX40、TX45、TX50、TX55
-
-

型番リスト

表示件数
型番
003645
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,099
( 93,609 )
1日目

詳細情報

基本情報

ドライブにボールロックがつく保持機能付きのソケットレンチのセット。
【特長】
・人体工学に沿って設計したハンドルで通常より大きいトルクを届けることが可能。
・180°回転できるラチェットの頭部。
・付いてるスリーブを持ちながらドライブをより早く回転可能。
・エクステンションバーとビットホルダーと、メタルケース付き。
・軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行える​。
・回転角は5°。
​・ヘッドの角度も調整可能で、ギア数が72枚と多いため、細かい送りで微調整が可能。
・製造国:チェコ。

商品情報

サイクロップラチェットセット(6角タイプ) 003645の仕様

003645の外観

003645の外観

仕様

  • 差込角:12.7mm
  • ヘッド固定可能角度:0°、15°、90°
  • 送り角度:5°
  • セット内容:37点
  • 質量:5.79kg

セット内容

  • ソケット:10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、18mm、19mm、20mm、21mm、22mm、24mm、27mm、30mm、32mm
  • ラチェットハンドル:277mm
  • アダプター:50mm
  • Tハンドル:250mm
  • エクステンションバー:52mm
  • ユニバーサルジョイント:69mm
  • フレキシブルエクステンション:75mm、150mm

ビット

  • 対辺5、対辺6、対辺8、対辺10
  • +No.3
  • ポジ3
  • T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“サイクロップラチェットセット”(6角タイプ) 差込角12.7mmの型番003645のページです。 型番003645に関する仕様情報を記載しております。
“サイクロップラチェットセット”(6角タイプ) 差込角12.7mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“サイクロップラチェットセット”(6角タイプ) 差込角12.7mm
“サイクロップラチェットセット”(4角タイプ) 差込角6.35mm
“サイクロップラチェットセット”(6角タイプ)
サイクロップラチェット 1/2
“サイクロップラチェット” アダプター
SUSソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
メーカーWERAWERAWERAWERAWERATONE
通常価格85,09952,13322,25311,719 -2,7154,047 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(mm)12.76.356.35-6.3512.7
単品・セット区分セット品セット品セット品単品 ハンドル単品 アダプター単品 ソケット
セット内容(点)374225---
JANコード401328812118940132881211034013288155313-4013288121035-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング