ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

“サイクロップラチェットセット”(4角タイプ) 差込角6.35mm

“サイクロップラチェットセット”(4角タイプ) 差込角6.35mm 003533
通常単価(税別)
50,140
税込単価
55,154
通常出荷日:1日目

180°自由に回転できるラチェットの頭部のソケットレンチセット。【特長】・人体工学に沿って設計されたク...

詳細を確認

型番:

003533
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

003533の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(mm)
6.35
単品・セット区分
セット品
セット内容(点)
42
JANコード
4013288121103
トラスココード
437-1364
質量(g)
1330.0
ソケット内容(mm)
4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
ヘッド固定可能角度(°)
0、15、90
送り角度(°)
5
特長
軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
セット内容
ソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mmラチェットハンドル152mmアダプター37mmTハンドル110mmエクステンションバー56mmユニバーサルジョイント35.5mmフレキシブルエクステンション75、150mmビット(-)4.5、5.5、8.0、対辺3.0、4.0、5.0、6.0、8.0(+)1.2、3ポジ1、2、3、TH8、9、10、15、20、25、30、40
ハンドル内容
ラチェットハンドル(8000A)、アダプター、Tハンドル、エクステンションバー(56mm)、ユニバーサルジョイント、フレキシブルエクステンション(8796LA、8796SA)、
-
-

型番リスト

表示件数
型番
003533
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,140
( 55,154 )
1日目

詳細情報

基本情報

180°自由に回転できるラチェットの頭部のソケットレンチセット。
【特長】
・人体工学に沿って設計されたクラフトフォームハンドルで通常より大きいトルクの伝達が可能。
・ドライブにボールロックが付く保持機能。
・軸部の空回りスリーブを持ちながら早回しを実現。
・回転角:5°
・エクステンションバー、スライドバーとビットホルダー付き。
・レザーコードが付くメタルケース。
・頭部の角度は0°、15°、90°に固定可、72歯の細かい送りで狭い空間でも作業可能。
・全方向15°首振りエクステンション付。
・エクステンションバーに安全ロック機能。
・頭部の正逆切替えスイッチに滑り止め付。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【サイクロップラチェットセット(4角タイプ) 003533の仕様】

003533の外観

003533の外観

仕様

  • 差込角:6.35mm
  • ヘッド固定可能角度:0°、15°、90°
  • 送り角度:5°
  • セット内容:42点
  • 質量:1.33kg
  • 製造国:チェコ

セット内容

  • ソケット:4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm
  • ラチェットハンドル:152mm
  • アダプター:37mm
  • Tハンドル:110mm
  • エクステンションバー:56mm
  • ユニバーサルジョイント:35.5mm
  • フレキシブルエクステンション:75mm、150mm

ビット

  • -4.5、-5.5、-8
  • 対辺3、対辺4、対辺5、対辺6、対辺8
  • +1、+2、+3
  • ポジ1、ポジ2、ポジ3
  • TH8、TH9、TH10、TH15、TH20、TH25、TH30、T40
空回しスピード回転可能

空回しスピード回転可能

3段階のヘッド固定が可能

3段階のヘッド固定が可能

“サイクロップラチェットセット”(6角タイプ) 差込角6.35mm 製品特長1

首振り15°

“サイクロップラチェットセット”(6角タイプ) 差込角6.35mm 製品特長2

正逆切替え

“サイクロップラチェットセット”(6角タイプ) 差込角6.35mm 製品特長3

工具表記

“サイクロップラチェットセット”(6角タイプ) 差込角6.35mm 製品特長4

サイクロップ早回し

“サイクロップラチェットセット”(6角タイプ) 差込角6.35mm 製品特長5

サイクロップ送り角

“サイクロップラチェットセット”(6角タイプ) 差込角6.35mm 製品特長6

サイクロップアダプター

“サイクロップラチェットセット”(6角タイプ) 差込角6.35mm 製品特長7

安全ロック

 
 

メーカー紹介

サイクロップラチェットセット”(6角タイプ) 差込角6.35mm ロゴ
何世紀にも渡り、鉄加工はクローネンベルク(現ドイツヴッパータール)では重要な産業であり、19世紀半ばには数多くの鉄処理業者が生まれ、1928年クローネンベルクは220以上のモノ作りカンパニーの拠点となる都市となりました。その中でヴェラは1936年に創業し、当時の主力商品は斧でしたが、1950年代に会社の強みをビッ類にシフトし、ビットを製造する最初のドイツ企業になりました。今日ではWeraは世界中で大手のビット・ドライバー類製造業者に成長し、世界100+カ国へ販売しております。主力商品のドライバーは年間生産数700万以上、ビットは7,000万以上生産しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“サイクロップラチェットセット”(4角タイプ) 差込角6.35mmの型番003533のページです。 型番003533に関する仕様情報を記載しております。
“サイクロップラチェットセット”(4角タイプ) 差込角6.35mmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ねじまわし
4
満足度:4.0
一見使いやすそうなんですが、ラチェットとかエクステンションとかいちいちロックがついていて邪魔くさいです。 しっかりロック...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“サイクロップラチェットセット”(4角タイプ) 差込角6.35mm
“サイクロップラチェットセット”(6角タイプ) 差込角12.7mm
“サイクロップラチェットセット”(6角タイプ)
“サイクロップラチェット” アダプター
サイクロップラチェット 1/2
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.35mm)
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAトラスコ中山
通常価格50,14081,84621,4012,60711,207 -9,514 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(mm)6.3512.76.356.35-6.35
単品・セット区分セット品セット品セット品単品 アダプター単品 ハンドルセット品
セット内容(点)423725---
JANコード4013288121103401328812118940132881553134013288121035--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング