17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウルトラワイドモンキーレンチ

ウルトラワイドモンキーレンチ

通常単価(税別)
3,3418,460特別価格
税込単価
3,6759,306特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

ワイドな口開きで複数のサイズのボルトやナット締めができるモンキーレンチ。【特長】・ソフトグリップ付で手...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    下あご:クロムバナジウム鋼●ウォーム:中炭素鋼●ピン:クロムモリブデン鋼
  • 材質3
    表面処理:クロームメッキ
  • 特長
    複数のサイズのボルトやナト締めが出来るスーパーワイドモンチーレンチ。ソフトグリップ付で手に優しく安定した作業ができます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ウルトラワイドモンキーレンチ 商品イメージ

規格表

品番全長
(mm)
最大口開き
(mm)
質量
(kg)
TUWM-34166340.170
TUWM-38214380.286
TUWM-50265500.535
TUWM-60312600.840
  • 材質:本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)/下あご:クロムバナジウム鋼(Cr-V)/ウォーム:中炭素鋼/ピン:クロムモリブデン鋼
  • 製造国:台湾

図面

TUWM-34/TUWM-38/TUWM-50/TUWM-60

ウルトラワイドモンキーレンチ 図面

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 最大口開き(mm)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
34
166
170
4989999269932
445-6742
10
1個
38
214
286
4989999269949
445-6751
10
1個
50
265
535
4989999269956
445-6769
10
1個
60
312
840
4989999269963
445-6777
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,341
( 3,675 )
1日目
4,0283,375
( 3,713 )
4日目
5,6134,704
( 5,174 )
1日目
8,4607,088
( 7,797 )
1日目

詳細情報

基本情報

ワイドな口開きで複数のサイズのボルトやナット締めができるモンキーレンチ。
【特長】
・ソフトグリップ付で手に優しく安定した作業が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウルトラワイドモンキーレンチのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
油圧配管
5
満足度:5.0
50mm迄開いて、ハンドルの長さも丁度よいです。厚みもスリムなので、袋ナット2個の場合干渉しなくて良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラワイドモンキーレンチ
ワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)
モンキーレンチ 目盛付
ワイドモンキーレンチ
ラチェット式モンキーレンチ
ワイドモンキーレンチ(目盛付) TWM15
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,341-1,750 -6,938 -1,731 -3,145 -2,362 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
材質1本体:クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼本体:クロムバナジウム鋼●下あご:クロムバナジウム鋼●ウォーム:中炭素鋼●ピン:クロムモリブデン鋼
材質2下あご:クロムバナジウム鋼●ウォーム:中炭素鋼●ピン:クロムモリブデン鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ--
材質3表面処理:クロームメッキ---ピン:クロムモリブデン鋼-
特長複数のサイズのボルトやナト締めが出来るスーパーワイドモンチーレンチ。ソフトグリップ付で手に優しく安定した作業ができます。JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。口開き寸法が分かる目盛付です。JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。狭いスペースで作業可能です。ジョーシャフトが出ないので、限られているスペースで作業した時に邪魔になりません。目盛付です。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング