ツール用品技術窓口

マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット(9本セット) 073593

マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット(9本セット)

通常単価(税別)
8,2367,140
税込単価
9,0607,854
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ボールエンドが付く六角棒レンチ9本セット。【特長】・狭い空間や難しい場所にボール端で25°傾いてもトル...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
  • 単品・セット区分
    セット品
  • JANコード
    4013288165688
  • トラスココード
    433-5384
  • 質量(g)
    641.000
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • 材質2
    表面処理:ブラックレーザー処理
  • セット内容(mm)
    1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
  • セット内容(本)
    9
  • 特長
    9色カラーで、容易にサイズを判別できます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
  • 付属品
    ホルダ

型番:

073593
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【950SPKL/9SMN マルチカラーヘックスキーセット 073593の仕様】

073593の外観/セット一覧

073593の外観/セット一覧

 

仕様

  • 材質:特殊工具金具
  • 表面処理:ブラックレーザー処理
  • セット内容:9本
  • 質量:641g
  • 製造国:チェコ
面接触構造「Hex-Plus」により六角ねじの内側を傷めにくい

面接触構造「Hex-Plus」により六角ねじの内側を傷めにくい

 

セット内容

  • 1.5mm
  • 2mm
  • 2.5mm
  • 3mm
  • 4mm
  • 5mm
  • 6mm
  • 8mm
  • 10mm

※ボール部では本締めできません。

型番対辺寸法
(mm)
首下寸法
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
0226001.518.0090.06
0226022.020.00101.07
0226042.522.30112.08
0226063.025.20123.017
0226084.029.50141.729
0226105.033.90159.740
0226126.038.80178.462
0226148.048.20204.2140
02261610.054.40235.4232
 
マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット(9本セット) セット 製品特長1

カラーコード

マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット(9本セット) セット 製品特長2

ヘックスプラス2

マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット(9本セット) セット 製品特長3

ボールエンド六角棒

マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット(9本セット) セット 製品特長4

六角棒ホルダー

 
 

メーカー紹介

マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット(9本セット) セット ロゴ
何世紀にも渡り、鉄加工はクローネンベルク(現ドイツヴッパータール)では重要な産業であり、19世紀半ばには数多くの鉄処理業者が生まれ、1928年クローネンベルクは220以上のモノ作りカンパニーの拠点となる都市となりました。その中でヴェラは1936年に創業し、当時の主力商品は斧でしたが、1950年代に会社の強みをビッ類にシフトし、ビットを製造する最初のドイツ企業になりました。今日ではWeraは世界中で大手のビット・ドライバー類製造業者に成長し、世界100+カ国へ販売しております。主力商品のドライバーは年間生産数700万以上、ビットは7,000万以上生産しております。

073593の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
単品・セット区分
セット品
JANコード
4013288165688
トラスココード
433-5384
質量(g)
641.000
材質1
特殊工具鋼
材質2
表面処理:ブラックレーザー処理
セット内容(mm)
1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
セット内容(本)
9
特長
9色カラーで、容易にサイズを判別できます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
付属品
ホルダ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
073593
最小発注数量
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,2367,140
( 7,854 )
1日目

詳細情報

基本情報

ボールエンドが付く六角棒レンチ9本セット。
【特長】
・狭い空間や難しい場所にボール端で25°傾いてもトルクを届けることも可能。
・Wera(ヴェラ)独自のヘックスプラスと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、長寿命化に貢献。
・レーザー表面処理で優れた耐久性。
・マルチカラーコードのスリーブが付いて握りやすく、サイズが識別しやすい。
・より高いトルク伝達率により作業効率がアップ。
・折り畳み式で長持ちの収納用ホルダー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット(9本セット)の型番073593のページです。 型番073593に関する仕様情報を記載しております。
マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット(9本セット)のレビュー
4.7平均満足度:4.79件のレビュー
自転車の整備
4
満足度:4.0
ボールポイントがしっかりしていて非常に使いやすいです。 思っていたより大きく、重たかったのがマイナス点。 携帯性はイマイ...もっと読む
0人が参考にしています。
保全作業に使用
5
満足度:5.0
今まで使用していたものと比べてなめにくくなった気がする 価格はそれなりだがそれ以上の価値があると思う
0人が参考にしています。
工具
5
満足度:5.0
色分けで判断しやすく、持ちやすく、しっかりした作りで長く使えそうです。
0人が参考にしています。
機械調整
5
満足度:5.0
面接触なので穴を傷めにくい。また、色分けされているので識別が容易で、握った時の質感が良いので非常に気に入りました。
0人が参考にしています。
マシニング
5
満足度:5.0
色分けされていて識別しやすい。グリップ部分が太くなっているので持ちやすく作業しやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット(9本セット)
カラーボールポイント六角棒レンチ
ボールポイント六角レンチ クラシックセット(9本組)
ショートタイプ ボールポイント六角レンチセット(9本組・プロスターケース入)
ボールポイント六角レンチセット コンパクトホルダー(7本組)
六角棒スパナセット(テーパーヘッド・エキストラロング・9本セット) TLS-9NP
メーカーWERAトラスコ中山WIHAWIHAWIHAエイト
通常価格8,2366,3596,94010,2006,1608,580
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.52 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
JANコード4013288165688-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング