17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トラスコ中山 L形 六角棒レンチ(インチサイズ) TRRI-1/4

トラスコ中山 L形 六角棒レンチ(インチサイズ)

通常単価(税別)
312
税込単価
343
通常出荷日:2日目

両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易。【特長】・優れた熱処理により、安定した品質を提供。・表面は...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    標準タイプ
  • 二面幅寸法 (インチ)
    1/4
  • 全長(L寸法) (mm)
    135
  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ (mm)
    28
  • 単品・セット区分
    単品
  • JANコード
    4989999268829
  • トラスココード
    445-6033
  • 質量(g)
    45.400
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 特長
    両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。優れた熱処理により、安定した品質を提供します。表面は黒染め処理をしています。材質はクロムバナジウム鋼です。

型番:

TRRI-1/4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

材質

  • クロムバナジウム鋼(Cr-V)

製造国

  • 台湾
品番対辺寸法
(インチ)
首下寸法
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TRRI-1/41/42813545.4

TRRI-1/4の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
標準タイプ
二面幅寸法(インチ)
1/4
全長(L寸法)(mm)
135
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
28
単品・セット区分
単品
JANコード
4989999268829
トラスココード
445-6033
質量(g)
45.400
材質1
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
特長
両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。優れた熱処理により、安定した品質を提供します。表面は黒染め処理をしています。材質はクロムバナジウム鋼です。
RoHS?
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRRI-1/4
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
312
( 343 )
2日目

詳細情報

基本情報

両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易。
【特長】
・優れた熱処理により、安定した品質を提供。
・表面は黒染め処理を施している。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ中山 L形 六角棒レンチ(インチサイズ)の型番TRRI-1/4のページです。 型番TRRI-1/4に関する仕様情報を記載しております。
トラスコ中山 L形 六角棒レンチ(インチサイズ)のレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
部品整備用
5
満足度:5.0
サイズがインチの為、特殊部品のボルトの締付に役に立っています。
0人が参考にしています。
添付用
5
満足度:5.0
十分に高品質で、かつ価格も安いので機材の添付用に利用しています。
0人が参考にしています。
旋盤チャック
5
満足度:5.0
昔の旋盤チャックの生爪用に購入したキャップボルト用に一緒に購入しました。インチサイズなので見つかってよかったです。
0人が参考にしています。
3Dカメラ固定ボルト用
5
満足度:5.0
入手しにくいサイズであり、単品で手に入るってのはありがたいです。 しかも安価で短納期。◎です。使用感はいたって普通ですが...もっと読む
0人が参考にしています。
こちらで購入したインチ六角キャップボルトに仕様
5
満足度:5.0
レアサイズでセットには入っておらず、当然なかなか売っていないサイズです。希少サイズを安価に売って下さり大変感謝しておりま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 L形 六角棒レンチ(インチサイズ)
ボールポイント六角棒L形レンチ(インチサイズ)
ステンレスボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
T型ハンドルボールポイント六角棒レンチ(黒染め)
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TTV100-9S
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3122298707,351542 -9,895
通常出荷日2日目1日目4日目1日目1日目〜1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチT形六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(インチ)1/41/16----
全長(L寸法)(mm)1357790---
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)281418---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング