17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ) TSSBL-9S

ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)【9個入り】

通常単価(税別)
8,7648,034
税込単価
9,6408,837
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすい。【特長】・耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステ...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
  • 単品・セット区分
    セット品
  • JANコード
    4989999269864
  • トラスココード
    445-6670
  • 質量(g)
    551
  • セット内容(mm)
    1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • セット内容(本)
    9
  • 特長
    耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
  • 材質
    ステンレス(SUS420)

型番:

TSSBL-9S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (9個入り)

製品仕様

TSSBL-9S(セット) イメージ

TSSBL-9S(セット) イメージ

材質

  • ステンレス(SUS420)

製造国

  • 台湾
  • ※ ボールポイント部は細くなっています。
  • ※ 力の入れ過ぎに注意してください。
  • ※ ステンレスツールは非磁性ではありません。
品番セット内容
(mm)
セット内容
(本)
質量
(g/セット)
TSSBL-9S1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109551

TSSBL-9Sの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
単品・セット区分
セット品
JANコード
4989999269864
トラスココード
445-6670
質量(g)
551
セット内容(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
セット内容(本)
9
特長
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
材質
ステンレス(SUS420)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSSBL-9S
RoHS?最小発注数量
10
1パック

9個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,7648,034
( 8,837 )
1日目

詳細情報

基本情報

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすい。
【特長】
・耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチ。
・約25°傾けて使えるボールポイントタイプ。
【用途】
・六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)の型番TSSBL-9Sのページです。 型番TSSBL-9Sに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TTV100-9S
ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチセット
六角棒レンチ セット(ポーチタイプ)
ハイグレードボールポイントL形六角棒レンチセット(首下ショートタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山PBスイスツールズトラスコ中山KTC(京都機械工具)
通常価格8,7647,3519,89514,573 -10,38710,391
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプボールポイント
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5-10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
JANコード498999926986449899992697654989999128758-4989999332513-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト