17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TSSB-9S

ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)【9個入り】

通常単価(税別)
7,3516,609
税込単価
8,0867,270
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすい。【特長】・耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステ...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
  • 単品・セット区分
    セット品
  • JANコード
    4989999269765
  • トラスココード
    445-6572
  • 質量(g)
    448.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS420)
  • 材質2
    ●ホルダ:ポリプロピレン(PP)
  • セット内容(mm)
    1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • セット内容(本)
    9
  • 特長
    耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
  • 材質
    ステンレス(SUS420)

型番:

TSSB-9S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (9個入り)

製品仕様

TSSB-9S(セット) イメージ

TSSB-9S(セット) イメージ

材質

  • ステンレス(SUS420)

製造国

  • 台湾
  • ※ ボールポイント部は細くなっています。
  • ※ 力の入れ過ぎに注意してください。
  • ※ ステンレスツールは非磁性ではありません。
品番セット内容
(mm)
セット内容
(本)
質量
(g/セット)
TSSB-9S1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109448

TSSB-9Sの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
単品・セット区分
セット品
JANコード
4989999269765
トラスココード
445-6572
質量(g)
448.000
材質1
ステンレス(SUS420)
材質2
●ホルダ:ポリプロピレン(PP)
セット内容(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
セット内容(本)
9
特長
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
材質
ステンレス(SUS420)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSSB-9S
RoHS?最小発注数量
10
1パック

9個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,3516,609
( 7,270 )
1日目

詳細情報

基本情報

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすい。
【特長】
・耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチ。
・約25°傾けて使えるボールポイントタイプ。
【用途】
・六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)の型番TSSB-9Sのページです。 型番TSSB-9Sに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
特殊作業用として使用しました
2
満足度:2.0
磁気が強い場所での特殊作業用として、ステンレス製(SUS420)この商品を購入しました。使ってみて磁気に対してあまり効果...もっと読む

ミスミからのコメント

ご意見ありがとうございます。ステンレス鋼は一般的に磁石がつかないイメージがございますが、鋼種によっては磁性を帯びます。用途によっては、非磁性と記載がある商品をお選びください。 マルテンサイト系 SUS410=13%Cr + 87%Fe 磁石につく フェライト系 SUS430=18%Cr + 82%Fe 磁石につく オーステナイト系 SUS304=18%Cr + 8%Ni + 74%Fe 磁石につかない どうぞよろしくお願い致します。

1人が参考にしています。
組み立て用工具
5
満足度:5.0
この商品は社内で組み立て用の工具として使用しているものになります。一般的に必要になるサイズの六角レンチのセットですので、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TTV100-9S
六角棒レンチ セット(ポーチタイプ)
ハイグレードボールポイントL形六角棒レンチセット(首下ショートタイプ)
ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチセット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山KTC(京都機械工具)PBスイスツールズ
通常価格7,3518,7649,89510,38710,39114,573 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5-10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
JANコード4989999269765498999926986449899991287584989999332513--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング