17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クロウフットレンチ TBNS305W

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:1日目

フレアナットを締め付けたり、緩めたりする時に使用する工具。【特長】・使用する際は、駆動工具(ハンドルや...

詳細を確認
  • 種類
    クロウフット
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長 (mm)
    55.5
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 12 / 14 / 17 / 19
  • 単品・セット区分
    セット品
  • JANコード
    4989433950884
  • トラスココード
    448-4291
  • 質量(g)
    490
  • セット内容(点)
    5
  • セット内容(mm)
    10、12、14、17、19
  • 付属品
    ソケットホルダ

型番:

TBNS305W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

商品外観

TBNS305W

TBNS305W

使用イメージ

使用イメージ

特長

  • 差込角 9.5sq.
  • 十二角(二重六角)
  • 応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状 パワーフィットを採用。
  • 入組内容:9.5sq.クローフットレンチ BNS3-10W、12W、14W、17W、19W

TBNS305Wの仕様・寸法情報

種類
クロウフット
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
55.5
二面幅寸法(mm)
10 ~ 19
単品・セット区分
セット品
JANコード
4989433950884
トラスココード
448-4291
質量(g)
490
セット内容(点)
5
セット内容(mm)
10、12、14、17、19
付属品
ソケットホルダ
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBNS305W
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

フレアナットを締め付けたり、緩めたりする時に使用する工具。
【特長】
・使用する際は、駆動工具(ハンドルやアタッチメント)と組み合わせて使用
・口径部は二重六角のため、ナットへのアプローチが容易です
・口径部からドライブ中心までの距離を30mmに統一したため、トルクレンチ使用時の換算がサイズによって変わりません
【用途】
・自動車や一般産業機械などの油圧配管に使用されているフレアナットの締緩作業に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロウフットレンチ TBNS305Wの型番TBNS305Wのページです。 型番TBNS305Wに関する仕様情報を記載しております。
クロウフットレンチ TBNS305Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロウフットレンチ TBNS305W
両スライドラッチ(本体) PRW-5W
レースウェイ用ソケット付ラクラッチ
首振りギアレンチセット(4本組) 34744
首振りスタビーギアレンチセット(4本組) 38140
ショートめがねレンチセット(45°) M465
メーカーKTC(京都機械工具)トップ工業トップ工業シグネットシグネットTONE
通常価格12,0007,6066,74210,3069,1365,968
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目5日目
種類クロウフット多機能レンチ多機能レンチコンビネーションコンビネーション両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)55.5190146159 / 172 / 178 / 191114 / 105 / 126 / 94130 / 147 / 115 / 105
二面幅寸法(mm)10 / 12 / 14 / 17 / 1910×1717 / 8×10×12×1310 / 12 / 13 / 1410 / 12 / 14 / 178×9 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 11×13
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング