17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ヤスリ部有効長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スーパーカットヤスリ

スーパーカットヤスリ
通常単価(税別)
2,2002,302
税込単価
2,4202,532
通常出荷日:1日目

【特長】・最先端の表面処理(電解研磨)技術により強い切れ味を実現しました。・刃先が刃物のようになってお...

詳細を確認
  • 組ヤスリの5本組~12本組は全長を表します。5本組=215mm、8本組=200mm、10本組=185mm、12本組=170mm。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ヤスリ部有効長

(mm)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

重量

(g)

最小発注数量
85
4989999233551
433-4981
185
28
3個
70
4989999233575
433-5007
170
13
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,302
( 2,532 )
1日目
2,200
( 2,420 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最先端の表面処理(電解研磨)技術により強い切れ味を実現しました。
・刃先が刃物のようになっておりサクサク切れます。
・電解研磨により凹部の懐が深くなっています。
【用途】
・木、プラスチックから金属まで削れます。
・木、プラスチック、鉄、ステンレスなど。

ご注意

  • 組ヤスリの5本組~12本組は全長を表します。5本組=215mm、8本組=200mm、10本組=185mm、12本組=170mm。

商品情報

ヤスリ目が、とがっていてするどいです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーカットヤスリのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ワークのバリ取りに
3
満足度:3.0
切れ味はよいです。耐久性は、これから使ってみて判断します。 5本組、8本組などと書いてありますが、ヤスリの全長を示すだけ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーカットヤスリ
鉄工ヤスリ 角
ヤスリ単目・平
鉄工ヤスリ 半丸 中目 BP入り
両刃ヤスリ
棒ヤスリ(ナイフシャープナー)
メーカートラスコ中山ツボサンニコルソンツボサンツボサンツボサン
通常価格2,200-1,9002,460 -2,500 -1,8884,380
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
断面形状半丸菱形
目の粗さ細目中目-中目中目-
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品
材質合金工具鋼(SKS-8)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング