ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

強力ヤスリ・研磨機“アターク”_ダイヤモンドヤスリセット【10個入り】

強力ヤスリ・研磨機“アターク”_ダイヤモンドヤスリセット A-D10
通常単価(税別)
13,97910,953
税込単価
15,37712,048
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

高速レシプロ運動で強力ヤスリ掛けと研磨作業に最適です(A-32)。コンパクトな制御部。低速より高トルク...

詳細を確認

型番:

A-D10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

A-D10の仕様・寸法情報

断面形状
平 / 丸 / 角 / 三角 / 両甲
粒度(#)
150
JANコード
4518484543013
トラスココード
114-0418
全長(mm)
135
重量(g)
178
セット内容
平、甲丸、丸、四角、三角、平三角、ナイフ、山、卵、両甲丸
軸径(mm)
5
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A-D10
RoHS?最小発注数量
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,97910,953
( 12,048 )
1日目

詳細情報

基本情報

高速レシプロ運動で強力ヤスリ掛けと研磨作業に最適です(A-32)。コンパクトな制御部。低速より高トルクを実現しました(AC-32)。金属・石材等の成形加工や板金・切削加工の面取り・バリ取り。握りやすいボディー直径44mm。金型製作。

商品情報

製品仕様

型番断面形状粒度JANコード
A-D10平/丸/角/三角/両甲#1504518484543013

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力ヤスリ・研磨機“アターク”_ダイヤモンドヤスリセットの型番A-D10のページです。 型番A-D10に関する仕様情報を記載しております。
強力ヤスリ・研磨機“アターク”_ダイヤモンドヤスリセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力ヤスリ・研磨機“アターク”_ダイヤモンドヤスリセット
DIAシャープナー 半丸タイプ
ダイヤモンドヤスリ K-5
ダイヤモンドヤスリセット 精密タイプ DSST
精密用ヤスリ
鉄工用ヤスリ
メーカー東京オートマックツボサンツボサンツボサン名古屋ダイヤモンド工業名古屋ダイヤモンド工業
通常価格13,9791,8336,86714,000 -9,7428,533
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目6日目
断面形状平 / 丸 / 角 / 三角 / 両甲半丸平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角--
粒度(#)150200150-170170
JANコード4518484543013-----
トラスココード114-0418-----
全長(mm)135-----
よく一緒に購入される商品

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング