17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

筒型ブラシ 六角軸くくりタイプ

通常単価(税別)
600756
税込単価
660832
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。・線材の中央を針金で縛っているた...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

毛材

JANコード

トラスココード

JANコード

材質2

RoHS?最小発注数量
0.25×5本より線
スチール(鋼)線
4989999266870
444-9941
4989999266870
毛材、線材:真鍮メッキ鋼線
10
5個
0.3
スチール(鋼)線
4989999266887
444-9959
4989999266887
毛材:ワイヤ鋼線、線材:鋼線
10
5個
0.3
ステンレス線
4989999266894
444-9967
4989999266894
線材:ステンレス線(SUS304)
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
2日目
624
( 686 )
1日目
756
( 832 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。
・線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。
・底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
【用途】
・金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

筒型ブラシ 六角軸くくりタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
筒型ブラシ 六角軸くくりタイプ
筒型ブラシ 六角軸スプリング付タイプ
筒型ブラシ,質量40g
筒型ブラシ,最高使用回転数(rpm):3000
カップ型ブラシ
エンド型ブラシ まとめ買い
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格600-640 -530 -494 -670 -28,092
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜4日目
外径(mm)15151515135
軸径(mm)六角軸6.35六角軸6.356633
詳細タイプ六角軸くくりタイプ六角軸スプリング付タイプφ6mm軸スプリング付タイプφ6mm軸くくりタイプ--
質量(g)40.00040.00040.00040.000--
材質1軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:快削鋼軸:真鍮
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング