17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

高耐久性軸付砥石(軸径6mm)【5個入り】

高耐久性軸付砥石(軸径6mm)
通常単価(税別)
3,2347,944特別価格
税込単価
3,5578,738特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・従来品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です・仕上げ面精度が...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

JANコード

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
600
15
20
4989999272291
430-8786
20
90.000
10
1パック

5個入り

600
20
25
4989999272307
430-8794
-
160.000
10
1パック

5個入り

600
25
25
4989999272314
430-8808
-
220.000
10
1パック

5個入り

220
15
20
4989999272239
430-8727
20
90.000
10
1パック

5個入り

220
20
25
4989999272246
430-8735
-
160.000
10
1パック

5個入り

220
25
25
4989999272253
430-8743
-
220.000
10
1パック

5個入り

1000
15
20
4989999272321
430-8816
20
90.000
グレー
10
1パック

5個入り

1000
20
25
4989999272338
430-8824
-
160.000
グレー
10
1パック

5個入り

1000
25
25
4989999272345
430-8832
-
220.000
グレー
10
1パック

5個入り

120
15
20
4989999272208
430-8697
20
90.000
10
1パック

5個入り

120
20
25
4989999272215
430-8701
-
160.000
10
1パック

5個入り

120
25
25
4989999272222
430-8719
-
220.000
10
1パック

5個入り

80
15
20
4989999272178
430-8662
20
90.000
10
1パック

5個入り

80
20
25
4989999272185
430-8671
-
160.000
10
1パック

5個入り

80
25
25
4989999272192
430-8689
-
220.000
10
1パック

5個入り

400
15
20
4989999272260
430-8751
20
90.000
10
1パック

5個入り

400
20
25
4989999272277
430-8760
-
160.000
10
1パック

5個入り

400
25
25
4989999272284
430-8778
-
220.000
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,7073,372
( 3,709 )
1日目
7,0125,055
( 5,561 )
1日目
7,4405,896
( 6,486 )
1日目
3,4703,296
( 3,626 )
2日目
6,1014,832
( 5,315 )
1日目
7,0095,555
( 6,111 )
1日目
4,1543,666
( 4,033 )
1日目
7,3635,436
( 5,980 )
1日目
7,9446,304
( 6,934 )
1日目
4,1213,296
( 3,626 )
1日目
6,5494,832
( 5,315 )
1日目
6,9475,555
( 6,111 )
1日目
3,234
( 3,557 )
1日目
6,5494,832
( 5,315 )
1日目
7,0095,555
( 6,111 )
1日目
4,2173,372
( 3,709 )
1日目
6,3825,055
( 5,561 )
1日目
7,3755,896
( 6,486 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です
・仕上げ面精度が向上します
・合成ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています
・外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません
【用途】
・微細な傷やバリ取りに最適
・鏡面仕上げに最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

LB1215M 商品イメージ

LB1215M

GR2215F 商品イメージ

GR2215F

VI4015VF 商品イメージ

 

BR6015SF 商品イメージ

BR6015SF

GY10015VS 商品イメージ

GY10015VS

 
RE815C 寸法図

寸法図

型番粒度
(#)
外径×幅×軸径×軸長
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
パック入数
(本)
質量
(g/パック)
RE815C8015×20×6×3515,000590
RE820C8020×25×6×3515,0005160
RE825C8025×25×6×3515,0005220
  • 色:赤
型番粒度
(#)
外径×幅×軸径×軸長
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
パック入数
(本)
質量
(g/パック)
LB1215M12015×20×6×3515,000590
LB1220M12020×25×6×3515,0005160
LB1225M12025×25×6×3515,0005220
  • 色:青
型番粒度
(#)
外径×幅×軸径×軸長
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
パック入数
(本)
質量
(g/パック)
GR2215F22015×20×6×3515,000590
GR2220F22020×25×6×3515,0005160
GR2225F22025×25×6×3515,0005220
  • 色:緑
型番粒度
(#)
外径×幅×軸径×軸長
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
パック入数
(本)
質量
(g/パック)
VI4015VF40015×20×6×3515,000590
VI4020VF40020×25×6×3515,0005160
VI4025VF40025×25×6×3515,0005220
  • 色:紫
型番粒度
(#)
外径×幅×軸径×軸長
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
パック入数
(本)
質量
(g/パック)
BR6015SF60015×20×6×3515,000590
BR6020SF60020×25×6×3515,0005160
BR6025SF60025×25×6×3515,0005220
  • 色:茶
型番粒度
(#)
外径×幅×軸径×軸長
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
パック入数
(本)
質量
(g/パック)
GY10015VS1,00015×20×6×3515,000590
GY10020VS1,00020×25×6×3515,0005160
GY10025VS1,00025×25×6×3515,0005220
  • 色:グレー

図面

BR6015・6020・6025SF/GR2215・2220・2225F/GY10015・10020・10025VS/LB1215・1220・1225M/RE815・820・825C/VI4015・4020・4025VF

高耐久性軸付砥石(軸径6mm)【5個入り】  図面

使用方法・使用事例

使用事例

高耐久ゴム軸付砥石 軸6mm 5本入 使用イメージ

使用方法

高耐久性軸付砥石(軸径6mm)【5個入り】  取扱説明書

注意・禁止事項

  • ※ 最高使用回転数以下で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高耐久性軸付砥石(軸径6mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高耐久性軸付砥石(軸径6mm)
高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm) 弾力性と高い切削性
ゴム軸付砥石(軸径3mm)
アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm)
高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm) 最高使用回転数(rpm):30000
高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm) SKD、超硬材、アルミ等の研磨に使用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,234-2,322 -2,021 -2,480 -2,165 -2,322 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
形状円筒円筒円筒円筒円筒円筒
種類ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石
軸径(mm)633333
軸長(mm)353030303030
最高使用回転数(rpm)150003000030000300003000030000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング