17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

空研ぎペーパー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

空研ぎペーパー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TDSP-320-5P

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。
・基材は柔軟性に富み、曲面にも良くなじみます。
・シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
・便利な少量パックです。
【用途】
・金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。
・塗装面の仕上げ研磨。
・木工・ガラスなどの工作。
・自動車の補修。
・金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
空研ぎペーパー
粒度(#)
320
形状
シート形状
幅(mm)
228
長さ(mm)
280
砥粒
C
基材
紙(Awt)
用途
金属研磨 / サビ取り / 塗装研磨 / 曲面・細部研磨
JANコード
4989999219715
トラスココード
433-9371
質量(g)
-
材質1
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト