ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ギアアクションポリッシャー ウレタンバフ

通常単価(税別)
2,523
税込単価
2,775
通常出荷日:1日目

磨き用バフです。5インチのマジックパッドに簡単に脱着できます。

型番:

A2007
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A2007の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴム/ウレタンディスク
外径(mm)
150
穴径(mm)
30
厚み(mm)
30
JANコード
4571348986739
トラスココード
391-8254
詳細タイプ
ウレタンバフフラット・細目
重量(g)
22

型番リスト

表示件数
型番
A2007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,523
( 2,775 )
1日目

詳細情報

基本情報

磨き用バフです。5インチのマジックパッドに簡単に脱着できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギアアクションポリッシャー ウレタンバフの型番A2007のページです。 型番A2007に関する仕様情報を記載しております。
ギアアクションポリッシャー ウレタンバフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギアアクションポリッシャー ウレタンバフ
“ポリディスクα”(艶出し研磨用)
ポリディスク(艶出し研磨用)
BS “BSサビトルネードサンダー”
ナイロンディスクミニ ハード
ダイヤディスク(全面電着タイプ)
メーカーコンパクトツールトラスコ中山トラスコ中山イチグチトラスコ中山ナカニシ
通常価格2,52310,00315,5701,7993,623 -3,000 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプゴム/ウレタンディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクディスクペーパーナイロンディスクダイヤモンドディスク
外径(mm)1501001001005831
穴径(mm)301616151011
厚み(mm)30101013120.3
JANコード4571348986739-----
よく一緒に購入される商品

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング