17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フロート式流量計(流量:25~50L/min)

通常単価(税別)
10,20413,459
税込単価
11,22414,805
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。・OUT式流量計です。・多種ガス・広い範囲の流量・豊...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    流量計
  • 本体材質
    真鍮
  • 材質1
    本体:真鍮
  • 特長
    目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。OUT式流量計です。多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
  • 入口接続
    3/4-16UNF袋ナット
  • 用途
    圧力調整器、配管取付用。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 適合流体

  • JANコード

  • トラスココード

  • 使用圧力(MPa)

  • 流量(L/min)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適合流体

JANコード

トラスココード

使用圧力(MPa)

流量(L/min)

質量(g)

最小発注数量
アルゴン(Ar)
4560125829116
435-8384
0.2
25
270
1個
二酸化炭素[[CO2]]
4560125829123
435-8392
0.2
25
270
1個
ヘリウム(He)
4560125829130
435-8406
0.2
25
270
1個
MAGガス
4560125829147
435-8414
0.2
25
270
1個
窒素[[N2]]
4560125829109
435-8422
0.2
25
270
1個
酸素[[O2]]
4560125829093
435-8431
0.2
25
270
1個
水素[[H2]]
4560125829154
435-8449
0.2
30
270
1個
アルゴン(Ar)
4560125829185
435-8457
0.3
50
300.000
1個
二酸化炭素[[CO2]]
4560125829192
435-8465
0.3
50
300.000
1個
水素[[H2]]
4560125829222
435-8473
0.3
50
300.000
1個
ヘリウム(He)
4560125829208
435-8481
0.3
50
300.000
1個
MAGガス
4560125829215
435-8490
0.3
50
300.000
1個
窒素[[N2]]
4560125829178
435-8503
0.3
50
300.000
1個
酸素[[O2]]
4560125829161
435-8511
0.3
50
300.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,307
( 11,338 )
1日目
10,307
( 11,338 )
1日目
10,307
( 11,338 )
1日目
10,307
( 11,338 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,204
( 11,224 )
1日目
10,307
( 11,338 )
1日目
10,307
( 11,338 )
1日目
12,856
( 14,142 )
1日目
12,856
( 14,142 )
1日目
13,459
( 14,805 )
1日目
13,459
( 14,805 )
1日目
12,856
( 14,142 )
1日目
12,855
( 14,141 )
1日目
12,856
( 14,142 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
・OUT式流量計です。
・多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
【用途】
・圧力調整器、配管取付用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロート式流量計(流量:25~50L/min)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロート式流量計(流量:25~50L/min)
フロート式流量計二連式
フロート式流量計 FR/FS
面積式流量計
パドル式流量計 電池式
パドル式流量計 外部電源式
メーカーヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業コフロック日本フイルター日本フイルター
通常価格10,204-18,113 -7,946 -20,65863,750 -63,966 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目39日目4日目4日目〜
商品タイプ流量計流量計流量計流量計流量計流量計
本体材質真鍮真鍮真鍮真鍮樹脂樹脂
材質1本体:真鍮本体:真鍮----
特長目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。OUT式流量計です。多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。OUT式流量計です。多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。----
入口接続3/4-16UNF袋ナットM16×1.5袋ナット----
よく一緒に購入される商品

流量計カテゴリの売れ筋ランキング