17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フロート式流量計 FR/FS

フロート式流量計 FR/FS

通常単価(税別)
7,94622,675
税込単価
8,74124,943
通常出荷日:1日目

圧力調整器に取り付けることで流量を量るフロート式流量計です。【特長】・目盛りが見やすく、扱い易いハンド...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    流量計
  • 本体材質
    真鍮
  • 出口接続
    φ8ホースニップル(M12×1袋ナット)
  • 精度
    全目盛範囲のFS±5%
  • 使用最大圧力
    0.99MPa

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 40 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
圧力調整器に取り付けることで流量を量るフロート式流量計です。

【特長】
・デザインを一新し、広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群)に使用出来ます。
・カラフルで操作し易いハンドルです。

【用途】
圧力計単体では見ることのできない大まかな流量を量ることができます。
溶接作業時のバークシール用ガスを供給される際に使用されます。

規格表

微量流量計

型番F□-1□F□-10□
流体O2,N2,Ar,H2,He,CO2H2,He
流量
L/min(標準状態)
0.1~11~10
使用圧力(MPa) 0.2
最大使用圧力(MPa) 0.99(使用圧力以外でご使用される場合、流量換算が必要です)
バルブ取付OUT式
指示精度全目盛範囲のFS±5%
全高(mm) 
(出口接続除く)
148(出口M12×1オネジの時)
質量(g) 250
接ガス
部材質
本体C3771B
外管PC(ポリカーボネイト)
内管硬質ガラス
フロート硬質ガラス
スピンドルC3604B
その他NBR,PTFE,PEEK,C3604B
 

一般用流量計

型番F□-10□F□-25□F□-30□F□-50□F□-50□
流体O2,N2,Ar,CO2O2,N2,Ar,He,CO2,
C2H4
MAG(CO220%+Ar80%)
H2O2,N2,Ar,CO2
MAG
(CO220%+Ar80%)
H2,He
流量
L/min(標準状態)
1~101~251~305~505~50
使用圧力(MPa) 0.2MPa0.3MPa
最大使用圧力(MPa) 0.99MPa(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)
バルブ取付OUT式
指示精度全目盛範囲のFS±5%
全高(mm) 
(出口接続除く)
148190148
質量(g) 240270240
接ガス
部材質
本体C3771B
外管PC(ポリカーボネイト)
内管アクリル
フロートSUS304,A2017B,PA66,PP
スピンドルSUS303
その他NBR,CR,PTFE,C3604B

外形図

フロート式流量計 外形図01

一般流量計
FS-25□

フロート式流量計 外形図02

微量流量計
FS-1,10

使用方法・使用事例

使用方法

内管目盛の読み方

フロート式流量計 使用例01

仕様事例

フロート式流量計 使用例02

YR-85F

フロート式流量計 使用例03

流量計2連式

選定サポート情報

流量計目盛図

微量流量計

フロート式流量計 選定01

1l用
N2

フロート式流量計 選定02

10l用
He用

 
 
 
 
 

一般用流量計

フロート式流量計 選定03

10l用
N2

フロート式流量計 選定04

25l用
N2

フロート式流量計 選定05

30l用
N2

フロート式流量計 選定06

50l用
N2

 
 
 

発注型番構成

微量流量計

フロート式流量計 選定07
 

一般用流量計

フロート式流量計 選定08

選定サポート情報

フロート式流量計 選定計算式

よくあるご質問(FAQ)

Q,流量計のIN式とOUT式の違いは何ですか。
またどのような見分け方がありますか。

A,下記画像をご参照下さい。

フロート式流量計 質問01

メーカー紹介

1945年、奈良県桜井市にて前身であります「ヤマト工業所」を創業、溶断溶接機器の製造販売から始まり、1947年に現在の大阪市生野区へ移転し、ガス圧力制御機器販売メーカー「ヤマト産業株式会社」が設立いたしました。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 流量範囲(L/min)

  • 適合流体

  • 入口接続

  • ゲージ圧力・使用圧力(MPa)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

流量範囲

(L/min)

適合流体

入口接続

ゲージ圧力・使用圧力

(MPa)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1~10
アルゴン(Ar)
R1/4おねじ
0.2
4560125828935
435-7906
240
1個
1~10
二酸化炭素(CO2)
R1/4おねじ
0.2
4560125828942
435-7914
240
1個
1~10
窒素(N2)
R1/4おねじ
0.2
4560125828928
435-7949
240
1個
1~10
酸素(O2)
R1/4おねじ
0.2
4560125828911
435-7957
240
1個
1~25
アルゴン(Ar)
R1/4おねじ
0.2
4560125828997
435-8023
240
1個
1~25
二酸化炭素(CO2)
R1/4おねじ
0.2
4560125829000
435-8031
240
1個
1~25
ヘリウム(He)
R1/4おねじ
0.2
4560125829017
435-8040
240
1個
1~25
MAGガス
R1/4おねじ
0.2
4560125829031
435-8058
240
1個
1~25
窒素(N2)
R1/4おねじ
0.2
4560125828980
435-8066
240
1個
1~25
酸素(O2)
R1/4おねじ
0.2
4560125828973
435-8074
240
1個
1~25
水素(H2)
R1/4おねじ
0.2
4560125829024
435-8082
240
1個
5~50
アルゴン(Ar)
R1/4おねじ
0.3
4560125829062
435-8091
270
1個
5~50
二酸化炭素(CO2)
R1/4おねじ
0.3
4560125829079
435-8104
270
1個
5~50
MAGガス
R1/4おねじ
0.3
4560125829086
435-8112
270
1個
5~50
窒素(N2)
R1/4おねじ
0.3
4560125829055
435-8121
270
1個
5~50
酸素(O2)
R1/4おねじ
0.3
4560125829048
435-8139
270
1個
0.1~1
アルゴン(Ar)
G1/4おねじ
0.2
4560125828638
435-8201
250
1個
0.1~1
二酸化炭素(CO2)
G1/4おねじ
0.2
4560125828645
435-8210
250
1個
0.1~1
水素(H2)
G1/4おねじ
0.2
4560125828669
435-8228
250
1個
0.1~1
ヘリウム(He)
G1/4おねじ
0.2
4560125828652
435-8236
250
1個
0.1~1
窒素(N2)
G1/4おねじ
0.2
4560125828621
435-8244
250
1個
0.1~1
酸素(O2)
G1/4おねじ
0.2
4560125828614
435-8252
250
1個
1~10
アルゴン(Ar)
G1/4おねじ
0.2
4560125828690
435-8147
240
1個
1~10
二酸化炭素(CO2)
G1/4おねじ
0.2
4560125828706
435-8155
240
1個
1~10
水素(H2)
G1/4おねじ
0.2
4560125828720
435-8163
250
1個
1~10
ヘリウム(He)
G1/4おねじ
0.2
4560125828713
435-8171
250
1個
1~10
窒素(N2)
G1/4おねじ
0.2
4560125828683
435-8180
240
1個
1~10
酸素(O2)
G1/4おねじ
0.2
4560125828676
435-8198
240
1個
1~25
アルゴン(Ar)
G1/4おねじ
0.2
4560125828751
435-8261
240
1個
1~25
二酸化炭素(CO2)
G1/4おねじ
0.2
4560125828768
435-8279
240
1個
1~25
ヘリウム(He)
G1/4おねじ
0.2
4560125828775
435-8287
240
1個
1~25
MAGガス
G1/4おねじ
0.2
4560125828782
435-8295
240
1個
1~25
窒素(N2)
G1/4おねじ
0.2
4560125828744
435-8309
240
1個
1~25
酸素(O2)
G1/4おねじ
0.2
4560125828737
435-8317
240
1個
1~30
水素(H2)
G1/4おねじ
0.2
4560125828799
435-8325
240
1個
1~50
アルゴン(Ar)
G1/4おねじ
0.3
4560125828829
435-8333
270
1個
1~50
二酸化炭素(CO2)
G1/4おねじ
0.3
4560125828836
435-8341
270
1個
1~50
MAGガス
G1/4おねじ
0.3
4560125828843
435-8350
270
1個
1~50
窒素(N2)
G1/4おねじ
0.3
4560125828812
435-8368
270
1個
1~50
酸素(O2)
G1/4おねじ
0.3
4560125828805
435-8376
270
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,830
( 9,713 )
1日目
8,741
( 9,615 )
1日目
8,830
( 9,713 )
1日目
8,741
( 9,615 )
1日目
8,741
( 9,615 )
1日目
8,830
( 9,713 )
1日目
8,830
( 9,713 )
1日目
8,830
( 9,713 )
1日目
8,741
( 9,615 )
1日目
8,830
( 9,713 )
1日目
8,830
( 9,713 )
1日目
12,351
( 13,586 )
1日目
12,351
( 13,586 )
1日目
12,249
( 13,474 )
1日目
12,351
( 13,586 )
1日目
12,351
( 13,586 )
1日目
22,675
( 24,943 )
1日目
22,675
( 24,943 )
1日目
22,675
( 24,943 )
1日目
22,675
( 24,943 )
1日目
22,675
( 24,943 )
1日目
22,675
( 24,943 )
1日目
8,349
( 9,184 )
1日目
8,026
( 8,829 )
1日目
21,112
( 23,223 )
1日目
21,112
( 23,223 )
1日目
8,026
( 8,829 )
1日目
8,026
( 8,829 )
1日目
8,349
( 9,184 )
1日目
7,946
( 8,741 )
1日目
8,026
( 8,829 )
1日目
8,267
( 9,094 )
1日目
8,026
( 8,829 )
1日目
8,026
( 8,829 )
1日目
8,026
( 8,829 )
1日目
11,320
( 12,452 )
1日目
11,433
( 12,576 )
1日目
11,432
( 12,575 )
1日目
11,320
( 12,452 )
1日目
11,433
( 12,576 )
1日目

詳細情報

基本情報

圧力調整器に取り付けることで流量を量るフロート式流量計です。
【特長】
・目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
・OUT式流量計です。
・多種ガスに対応しています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フロート式流量計 FR/FSのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
作業性向上に使いました
3
満足度:3.0
作業性向上に使いました。通常アーク溶接に使うガスは、ボンベに取り付けたレギュレータにフロート式流量計が取り付けます。ボン...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロート式流量計 FR/FS
フロート式流量計(流量:25~50L/min)
フロート式流量計二連式
面積式流量計
パドル式流量計 電池式
パドル式流量計 外部電源式
メーカーヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業コフロック日本フイルター日本フイルター
通常価格7,946-10,204 -18,113 -20,65863,750 -63,966 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜39日目4日目4日目〜
商品タイプ流量計流量計流量計流量計流量計流量計
本体材質真鍮真鍮真鍮真鍮樹脂樹脂
出口接続φ8ホースニップル(M12×1袋ナット)-----
精度全目盛範囲のFS±5%-----
使用最大圧力0.99MPa-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流量計カテゴリの売れ筋ランキング