17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

変倍式実体顕微鏡(照明付)

通常単価(税別)
36,00039,000
税込単価
39,60042,900
通常出荷日:1日目

コードレス&充電式の実体顕微鏡。コンパクトな仕上がりのため 場所を選ばず、フル充電で50時間連続使用で...

詳細を確認
  • 落射照明
    LED5個
  • 商品タイプ
    実体顕微鏡
  • 総合倍率 (倍)
    20/40 / 20・40
  • 透過照明
    LED1個
  • 奥行(mm)
    187
  • 視野数(mm)
    20
  • 接眼レンズ(倍)
    10
  • 対物レンズ(倍)
    2・4
  • 幅(mm)
    115
  • 質量(g)
    2500.0
  • 電源(V)
    AC100(充電式・コードレス)
  • 特長
    コードレス・充電式となりさらに使いやすくなりました。落射、透過照明にLEDを採用 長寿命で低消費電力です。対物レンズはワンタッチ回転変倍式でレンズ交換することなく20×・40×の倍率変更が可能です。
  • 鏡体型式
    双眼変倍
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 観察可能高さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 作動距離(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

観察可能高さ(mm)

高さ(mm)

作動距離(mm)

JANコード

境筒

最小発注数量
453-7041
75
345
45
4589651020750
固定式
1個
453-7050
45
355
75
4589651020767
360°回転式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,000
( 39,600 )
1日目
39,000
( 42,900 )
1日目

詳細情報

基本情報

コードレス&充電式の実体顕微鏡。コンパクトな仕上がりのため 場所を選ばず、フル充電で50時間連続使用できます。
【特長】
・光源に白色LEDを採用しており、従来のハロゲンランプと比較して長寿命、低消費電力で、色温度が自然光に近いため観察像に影響を及ぼしません。
・落射・透過・落射+透過の3種の照明方法が随時切り替えられます。
・観察が容易に行える45°傾斜鏡筒は、左右の眼幅、左眼の視度を調節することができ、立体的な正立像を観察できます。
・VCT-VBL2eは、鏡筒が360°回転可能です(VCT-VBL1eは固定式です)。
・対物レンズは回転変倍式で、レンズを交換することなくワンタッチで20×・40×の倍率転換ができます(VCT-VBL1eは180°回転式、VCT-VBL2eは90°回転式)。
・支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式で、岩石や植物の観察が容易に行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変倍式実体顕微鏡(照明付)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
観察
4
満足度:4.0
精密部品の観察に使いました。 しっかりと細部が見れて良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
変倍式実体顕微鏡(照明付)
変倍式実体顕微鏡(20倍・40倍)
スケール付接眼レンズ
実体顕微鏡 L-KIT684
実体顕微鏡 L-50(ホーザン)
実体顕微鏡(PC用) L-KIT680
メーカー島津理化トラスコ中山ホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格36,000-48,9648,919125,999102,000148,908
通常出荷日1日目2日目3日目5日目2日目5日目
落射照明LED5個
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡顕微鏡用品実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
総合倍率(倍)20/40 / 20・4020/40107~901 / 220~40
透過照明LED1個詳細参照詳細参照
奥行(mm)187-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング