ツール用品技術窓口

防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HACCP機能つき

通常単価(税別)
15,417
税込単価
16,959
通常出荷日:1日目

水周りで安心の防水温度計です。プローブTS-02WP(標準センサー) 、リストストラップ付です。​7​...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中心温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -40~250
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1/1
  • 防滴・防水機能
    防水
  • 詳細タイプ
    付加価値タイプ(HACCP機能付)
  • JANコード
    4983621200096
  • トラスココード
    449-2081
  • 奥行(mm)
    40
  • 高さ(mm)
    175
  • 電源
    単4乾電池X2個(別売)
  • 幅(mm)
    70
  • 質量(g)
    150
  • サンプリング
    1回/2秒
  • 容器保護等級
    IP×6(本体)、IP×7(プローブ)
  • 材質
    ABS樹脂
  • 用途
    水周りの作業現場での温度測定に。厨房での温度測定に。
  • 特長
    水周りで安心の防水温度計です。プローブTS-02WP(標準センサー) 、リストストラップ付です。75℃以上を1分間継続した場合、LEDとブザーでお知らせします。(HACCP機能搭載)

型番:

CT-3200WP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CT-3200WPの仕様・寸法情報

商品タイプ
中心温度計
測定温度範囲(℃)
-40~250
温度最小表示(℃)
0.1/1
防滴・防水機能
防水
詳細タイプ
付加価値タイプ(HACCP機能付)
JANコード
4983621200096
トラスココード
449-2081
奥行(mm)
40
高さ(mm)
175
電源
単4乾電池X2個(別売)
幅(mm)
70
質量(g)
150
サンプリング
1回/2秒
容器保護等級
IP×6(本体)、IP×7(プローブ)
材質
ABS樹脂
用途
水周りの作業現場での温度測定に。厨房での温度測定に。
特長
水周りで安心の防水温度計です。プローブTS-02WP(標準センサー) 、リストストラップ付です。75℃以上を1分間継続した場合、LEDとブザーでお知らせします。(HACCP機能搭載)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CT-3200WP
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,417
( 16,959 )
1日目

詳細情報

基本情報

水周りで安心の防水温度計です。プローブTS-02WP(標準センサー) 、リストストラップ付です。​7​5​℃​以​上​を​1​分​間​継​続​し​た​場​合​、​L​E​D​と​ブ​ザ​ー​で​お​知​ら​せ​し​ま​す​。​(​H​A​C​C​P​機​能​搭​載​)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HACCP機能つきの型番CT-3200WPのページです。 型番CT-3200WPに関する仕様情報を記載しております。
防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HACCP機能つきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HACCP機能つき
デジタル温度計 Kタイプ CT-1310D
防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HOLD機能つき
防水デジタル温度計 CT-419WP
防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ
メモリ機能付防水型デジタル温度計
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム佐藤計量器製作所
通常価格15,41710,48215,0274,06417,60035,500
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目3日目
商品タイプ中心温度計中心温度計中心温度計中心温度計中心温度計中心温度計
測定温度範囲(℃)-40~250-50~1300-40~250-50~300-199.9~1370-100~300
温度最小表示(℃)0.1/10.10.1/10.10.1/10.1/1
防滴・防水機能防水なし防水防水防水防水
詳細タイプ付加価値タイプ(HACCP機能付)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング