ツール用品技術窓口

デジタル差圧計 DPG-01U

通常単価(税別)
22,950
税込単価
25,245
通常出荷日:2日目

2か所の空気圧の差圧測定が可能な小型デジタル差圧計です。【仕様】・サンプリング:約2回/秒・オートパワ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    差圧計
  • 圧力レンジ (MPa)
    その他
  • 最小目盛 (MPa)
    0.000001
  • 計測範囲 (hPa)
    -100~0~100
  • 分解能 (hPa)
    0.01
  • 用途
    その他
  • 材質
    樹脂
  • 幅 (mm)
    50
  • 奥行 (mm)
    20.6
  • 高さ (mm)
    115.5
  • JANコード
    4983621330021
  • トラスココード
    449-2137
  • 質量 (g)
    117
  • 精度
    ±0.03hPa(0~±0.30hPa)/±0.05hPa(±0.31~±1.0hPa)/±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)
  • 電源
    単4形乾電池×2
  • 材質詳細
    ABS樹脂
  • 付属品
    取扱説明書、ストラップ、保護カバー

ご注意

  • 測定用チューブ(ピトー管)は付属していません。別途ご用意ください。
  • 差圧は100hPa以下でご使用ください。
  • エアー専用です。LPガス、ヘリウムガスなどの測定には使用できません。

型番:

DPG-01U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DPG-01Uの仕様・寸法情報

商品タイプ
差圧計
圧力レンジ(MPa)
その他
最小目盛(MPa)
0.000001
計測範囲(hPa)
-100~0~100
分解能(hPa)
0.01
用途
その他
材質
樹脂
幅(mm)
50
奥行(mm)
20.6
高さ(mm)
115.5
JANコード
4983621330021
トラスココード
449-2137
質量(g)
117
精度
±0.03hPa(0~±0.30hPa)/±0.05hPa(±0.31~±1.0hPa)/±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)
電源
単4形乾電池×2
材質詳細
ABS樹脂
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DPG-01U
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,950
( 25,245 )
2日目

詳細情報

基本情報

2か所の空気圧の差圧測定が可能な小型デジタル差圧計です。
【仕様】
・サンプリング:約2回/秒
・オートパワーオフ:約10分(解除可能)
・使用可能温湿度:0~50℃ 70%RH以下(結露のないこと)
・保存温度:-20~+60℃ 80%RH以下(結露のないこと)
・電源:単4形乾電池×2
・電池寿命:連続使用約50時間(アルカリ乾電池使用時)

ご注意

  • 測定用チューブ(ピトー管)は付属していません。別途ご用意ください。
  • 差圧は100hPa以下でご使用ください。
  • エアー専用です。LPガス、ヘリウムガスなどの測定には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル差圧計 DPG-01Uの型番DPG-01Uのページです。 型番DPG-01Uに関する仕様情報を記載しております。
デジタル差圧計 DPG-01Uのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル差圧計 DPG-01U
デジタル絶対圧計
絶対圧計EA729SX-30
冷媒圧力計スマートプローブ
デジタルマノメーター EDEMA
長野計器 デジタル微差圧計 GC62
メーカーカスタムカスタムエスコテストーホダカアズワン
通常価格22,95021,57433,68811,84380,80647,633 -
通常出荷日2日目1日目1日目4日目1日目8日目〜
商品タイプ差圧計差圧計差圧計圧力センサー差圧計差圧計
圧力レンジ(MPa)その他--その他その他-
最小目盛(MPa)0.000001--0.0010.001-
計測範囲(hPa)-100~0~100300~1200300~1200-1000~60000-0.999~0.999-
分解能(hPa)0.010.10.1100.001-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング