ツール用品技術窓口
トルクレンチの日常点検用チェッカー。【特長】・簡単操作でクイックチェックで測定時間が大幅に短縮できる。...
詳細を確認
【特長】
【共通仕様】
| 表示 | ブラックマスク液晶(白・赤・青) |
|---|---|
| 表示桁 | 3桁(PEAK)/5桁(RUN) |
| データメモリ | 1,000データ(カウンタ・時分・トルクデータ) |
| 測定モード | PEAK/RUN |
| ゼロ調整 | Cキー、電源のOFF/ONによるオートゼロ |
| 合否判定機能 | 10件登録 |
| データ出力 | RS232C準拠 D-SUB9ピンオスUSBコネクタ (Bタイプ)対応シリアル通信 |
| メモリ・リセット | マニュアル・オート(0.1~5.0secで任意可変) |
| 使用環境 | 0~40℃ 85%RH以下(結露不可) |
| 消費電力(W) | 5W以下 |
| 電源 AC(V) | 100~240V±10% 50/60Hz自動シフト |
注:LC1000N3、LC1400N3にはソケットアダプタが2種類付属し、六角アダプタセットは付属しません。
付属品:ACアダプタ(型番:BA-6)、アダプタ、固定板(LC1000N3、LC1400N3のみ付属)
【仕様】
| 型番 | トルク測定範囲(N・m) 自動表示切替範囲 | 差込角 □a(mm) | 寸法(mm) | 質量約 (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEAK | 1目盛 | RUN | 1目盛 | 全長 | 全幅 | 全高 | |||
| LC20N3 | 0.500~0.998 | 0.002 | 0.500~20.000 | 0.002 | 9.53 | 278 | 160 | 167 | 10.5 |
| 1.00~9.99 | 0.01 | ||||||||
| 10.0~20.0 | 0.1 | ||||||||
| LC200N3 | 5.00~9.98 | 0.02 | 5.00~200.00 | 0.02 | 12.7 | ||||
| 10.0~99.9 | 0.1 | ||||||||
| 100~200 | 1 | ||||||||
| LC1000N3 | 50.0~99.9 | 0.1 | 50.0~1,000.0 | 0.1 | 25.4 | 500 | 290 | 186 | 34 |
| 100~1,000 | 1 | ||||||||
| LC1400N3 | 100~999 | 1 | 100.0~1,400.0 | 0.2 | 312 | 39 | |||
| 1,000~1,400 | 10 | ||||||||
| 型番 | 付属品アダプタ(mm) | |
|---|---|---|
| ソケットアダプタ | 六角アダプタセット | |
| LC20N3 | □9.53(オス)~□6.35(メス) No.1282 | □9.53~W6.35(ドライバ用) □9.53~W8,10,12,13,14,17 No.282 |
| LC200N3 | □12.7(オス)~□9.53(メス) No.1280 | □12.7~W8,10,12,13,14,17,19,22 No.280 |
| LC1000N3 | □19.05(オス)~□12.7(メス) No.274 □25.4(オス)~□19.0(メス) No.276 | |
| LC1400N3 | ||
※本商品は仮納品書が添付されない場合がございます。予めご了承ください。

LC20N3、LC200N3

LC1000N3、LC1400N3
トルクレンチの日常点検用チェッカー。
【特長】
・簡単操作でクイックチェックで測定時間が大幅に短縮できる。
・チェック結果が一目でわかる合否判定機能を搭載している。
・製造国:日本。
・【用途】
・ラインサイドおよび現場におけるトルクレンチのチェック。

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ


東日製作所
SH型 オープンヘッド
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイオス
HPシリーズ HP-10用ファイダプター
4通常価格(税別):4,723円~

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):1,684円~

TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):350円~

TONE
パワーグリップドライバー(貫通)
4.7通常価格(税別):1,070円~

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,167円~

TONE
六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):275円~

中村製作所
カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK
4.1通常価格(税別):14,145円~

KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
4.7通常価格(税別):893円~