ツール用品技術窓口
簡単な操作で100kNまでの試験が可能です。デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。あと施工アンカー非破壊試験機。(引張荷重確認試験機)
| 形式 | AT-10DII | |
|---|---|---|
| 最大荷重 | 100kN | |
| 最大変位量 | 15mm | |
| 対象アンカー | M6~M24、W1/4~W1 (ボルト突出長:ボルト径と同長以上~120mm以下) 異形鉄筋 D10~D16(別売D筋チャック使用時) | |
| 傾斜補正範囲 | ±5度 | |
| 荷重・変位精度 | 非直線性:±2% F.S.±1 digit | |
| 本体質量 | 6.1kg | |
| 測 定 部 | 測定範囲 | 荷重:0~100kN/変位:0~15mm |
| 最小表示値 | 荷重:0.1kN/変位:0.05mm | |
| 保護構造 | 防まつ型(IP54相当) | |
| 表示部 | ドットマトリクス 128×64ドット バックライト付き | |
| データ蓄積 | グラフデータ:99データ(荷重-変位曲線データ)、ポイントデータ:9,999データ (試験日時・最大荷重値・最大荷重時の変位値) | |
| 外部出力 | RS-232C | |
| 電源 | 単三乾電池×4本 | |
| 連続使用時間 | アルカリ乾電池使用時:約30時間(バックライト無点灯時) | |
| その他 | 最大値ホールド、設定値によるブザー音、オートパワーオフ | |
| 機 構 部 | 負荷方式 | リニア・スライド・ロード機構内蔵ねじ締め式 |
| 荷重方式 | 歪ゲージ式ロードセル | |
| 荷重センサ定格 | 100kN | |
| 変位センサ | ポテンショメータ式 | |
| 変位センサ定格 | 15mm | |
| センターシャフト | M20並目ボルト:全長260mm | |
| 試験機設置必要幅 | 118mm | |
| 付属品 | 締付け工具一式、センターシャフト、調整ナット、カップリング(M6~M24、W1/4~W1の16種類) テスターボルト、収納ケース(寸法 420×255×325mm)、テクノテスターGraph・テクノテスターReport (CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)、USBシリアル変換ケーブル | |

サンコーテクノ
あと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター

サンコーテクノ
非破壊易型引張試験器 テクノテスター

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンコーテクノ
オールアンカー C/SC
0通常価格(税別):53円~

サンコーテクノ
芯棒打込み式アンカー オールアンカー ABAAC
4.2通常価格(税別):256円~

サンコーテクノ
グリップアンカーSGAタイプ SUS316 ミリねじ
0通常価格(税別):365円~

八幡ねじ
エビモンゴGAアンカー
5通常価格(税別):240円~

ユニカ
芯棒打込み式アンカー ルーティアンカー スチール製三価クロメート仕上げ
4.5通常価格(税別):111円

八幡ねじ
かべロックW
0通常価格(税別):352円

日本ドライブイット
ジェイエーアンカー
0通常価格(税別):1,302円~

日本ドライブイット
トリカ
0通常価格(税別):2,182円~

サンコーテクノ
内部コーン打込み式アンカー シーティーアンカー ステンレス製
0通常価格(税別):157円~