17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 倍率(倍)

    ~mm
  • ライト有無

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

遠近両用マルチ単眼鏡

通常単価(税別)
16,42416,973特別価格
税込単価
18,06618,670特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

最大近距離焦点位置から無限遠まで観察可能な望遠鏡です。単眼鏡ケース付です。弱視の方にも喜ばれる、長時間...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

ライト有無

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

倍率詳細

ひとみ径

(mm)

100m先の見える範囲

(m)

最大至近距離位置

(cm)

対物レンズ

(mm)

アイレリーフ

(mm)

RoHS?最小発注数量
2.8 ~ 3.6
4963008132899
434-8061
28.5
46
2.8(遠)/3.5(近)
3.2
22
15
有効径9
15
10
1個
4.2 ~ 5.3
LEDライト有
4963008134213
434-8087
29
51
4.2(遠)/5.3(近)
2.4
17
20
有効径10
14
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,97315,684
( 17,252 )
1日目
16,42415,684
( 17,252 )
4日目

詳細情報

基本情報

最大近距離焦点位置から無限遠まで観察可能な望遠鏡です。単眼鏡ケース付です。弱視の方にも喜ばれる、長時間使用しても疲れないフィンガーリング付。光学レンズ、金属部品は日本製です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遠近両用マルチ単眼鏡のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遠近両用マルチ単眼鏡
LEDライト付ポケットルーペ
“スタンドルーペ”
マイクロスコープ・単眼鏡
単眼鏡 SAFARI(コンパクトタイプ・10倍)
単眼鏡 マクロスコープ MS8X25
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業SIGHTRON東京硝子器械
通常価格16,424-8,78712,86614,280 -7,45232,890
通常出荷日1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目5日目
商品タイプ手持ちルーペポケットルーペスタンドルーペマイクロスコープその他光学機器ポケットルーペ
スケール有無
実視界(°)12.5-----
幅(mm)2245----
特長最大近距離焦点位置から無限遠まで観察可能な望遠鏡です。単眼鏡ケース付です。弱視の方にも喜ばれる、長時間使用しても疲れないフィンガーリング付。光学レンズ、金属部品は日本製です。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング