17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電子天びんSJシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電子天びんSJシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SJ-12K

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はS12000です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。
・5年間保証付です。(センサーのみ)
・各種ノイズに強いです。
・選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)
・校正は外部分銅です。
・JCSS校正可能です。

指定中の仕様・寸法情報

主要用途
カウンティングスケール
種類
本体
ひょう量(g)
12000
最小表示(g)
1
計数可能最小単重(g)
1
計量皿形状
角皿
乾電池対応
無し
パソコン接続機能
無し(接続不可)
計量皿寸法D(mm)
160
計量皿寸法(φ)(mm)
-
計量皿寸法W(mm)
180
プリンター接続機能
無し(接続不可)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト