17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

中大型デジタル台はかり

中大型デジタル台はかり
通常単価(税別)
224,361281,180
税込単価
246,797309,298
通常出荷日:11日目

【特長】・計量システムへの組み込みに適したワンポイントロードセルタイプです。・大型の操作ボタンとテンキ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

トラスココード

載台寸法(mm)

全高(mm)

質量(g)

最小発注数量
30000
10
453-6851
350×500
124~139
15000
1個
60000
20
453-6860
350×500
124~139
15000
1個
150000
50
453-6835
350×500
124~139
15000
1個
300000
100
453-6843
553×703
183~213
50000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
224,361
( 246,797 )
11日目
224,361
( 246,797 )
11日目
224,361
( 246,797 )
11日目
281,180
( 309,298 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・計量システムへの組み込みに適したワンポイントロードセルタイプです。
・大型の操作ボタンとテンキーで操作しやすく、明るく見やすいフルマトリクス蛍光表示部です。
・演算機能やチェッカ機能は、ニーズに合わせたカスタマイズが可能です。
・操作方法に迷ったときは、説明ボタンを押すだけで簡易説明書になる親切機能付きです。
・取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。
【用途】
・食品、化学、鋼鉄、機材など。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中大型デジタル台はかりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中大型デジタル台はかり
デジタル台はかり FGシリーズ
デジタル台はかり(取引証明用)
検定付き 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWP-Kシリーズ
寺岡精工 防水型デジタル台はかり(取引証明用)
自動台はかり(取引証明用)
メーカークボタ計装エー・アンド・デイ大和製衡エー・アンド・デイ寺岡精工大和製衡
通常価格224,361-31,263 -101,48063,484 -102,456 -191,159 -
通常出荷日11日目在庫品1日目〜5日目3日目〜1日目〜5日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
乾電池対応無し有り有り無し有り無し
パソコン接続機能有り有り無し(接続不可)有り無し(接続不可)無し(接続不可)
プリンター接続機能無し(接続不可)有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング