17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

普及型・標準型デジタルシックネスゲージ SMD-540S2

普及型・標準型デジタルシックネスゲージ

通常単価(税別)
26,254
税込単価
28,879
通常出荷日:1日目

【特長】・デジタルタイプですので、プリント出力が可能です。【用途】・金属などの厚み、外径測定に。・非鉄...

詳細を確認
  • 校正証明書
    なし
  • デジタル/ダイヤル
    デジタル
  • 測定範囲 (mm)
    0~12
  • 差込深さ (mm)
    30
  • 測定子
    10mmフラット
  • 電源
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)

型番:

SMD-540S2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

普及型デジタルシックネスゲージ

SMD-540S2 差し込み深さ30mmの普及モデル 最小表示量0.01mm、測定範囲12mm 測定子、アンビル=セラミック製

SMD-540S2
差し込み深さ30mmの普及モデル
測定子、アンビル=セラミック製

型式最小表示量
(mm)
測定範囲(mm)指示誤差
(μm)
平行度
(μm)
測定力
(N)
測定子形状
(mm)
アンビル形状
(mm)
質量
(g)
SMD-540S20.0112±2052.0以下φ10(直径10mm)平φ10(直径10mm)平250

外形図

単位:mm

寸法図

SMD-540S2

SMD-540S2の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
デジタル
測定範囲(mm)
0~12
目量(mm)
0.01
差込深さ(mm)
30
JANコード
4560120878263
トラスココード
451-4891
測定子
10mmフラット
重量(g)
250
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)

絞り込み条件

  • 目量(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMD-540S2

目量

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
0.01
4560120878263
451-4891
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,254
( 28,879 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルタイプですので、プリント出力が可能です。
【用途】
・金属などの厚み、外径測定に。
・非鉄系の素材の厚み、外径測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

普及型・標準型デジタルシックネスゲージの型番SMD-540S2のページです。 型番SMD-540S2に関する仕様情報を記載しております。
普及型・標準型デジタルシックネスゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
普及型・標準型デジタルシックネスゲージ
標準型デジタルシックネスゲージ SMD-565A-L
簡易型デジタルシックネスゲージ(差し込み深さ120mm)
標準型デジタルシックネスゲージ 最小表示量:0.01mm/0.001mm
デジタルシックネスゲージ(差込み深さ大) SSS-550シリーズ
7・547シリーズ シックネスゲージ パイプゲージ(校正証明書付)
メーカーテクロックテクロックテクロックテクロックテクロックミツトヨ
通常価格26,25460,26330,74037,620 -93,36517,595
通常出荷日1日目2日目5日目3日目〜1日目〜23日目
校正証明書なしなしなしなしなし標準添付
デジタル/ダイヤルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルダイヤル
測定範囲(mm)0~120~120~12-120~10
差込深さ(mm)3030120-12020
測定子10mmフラットセラミック製セラミック製セラミック--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング