ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ホットナイフ

通常単価(税別)
4,343
税込単価
4,777
通常出荷日:1日目

【特長】・ナイフ形の熱刃でビニールシート等の切断ができます【用途】・ ナイロン、ビニール、ポリエステル...

詳細を確認

型番:

HN-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HN-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒートカッター
電源(V)
AC100
JANコード
4905058401136
トラスココード
442-9516
質量(g)
280
消費電力(W)
100
全長(mm)
286
最高温度(℃)
380
特長
ナイフ形の熱刃でビニールなどの切断ができます。
用途
ナイロン、ビニール、ポリエステルなどの切断加工に。

型番リスト

表示件数
型番
HN-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,343
( 4,777 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイフ形の熱刃でビニールシート等の切断ができます
【用途】
・ ナイロン、ビニール、ポリエステルなどの切断加工に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットナイフの型番HN-100のページです。 型番HN-100に関する仕様情報を記載しております。
ホットナイフのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
切断作業
3
満足度:3.0
多様な切断作業に使用しています。 使用感としては特別他メーカーとの差はないかと思います。 この手の器具は作業性など使い勝...もっと読む
0人が参考にしています。
ロープの切断、整形調節
5
満足度:5.0
数回使用していますがとても重宝しています。以前はライターで使用していましたが出来栄えが安定しませんでした。こちら商品使用...もっと読む
0人が参考にしています。
ビニールホースの切断
5
満足度:5.0
価格も納期も想定内であり性能も全く問題ないです。専用の切断台を製作して使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットナイフ
“プラジェット”(溶接専用タイプ)
"プラジェット"(標準タイプ)
“プラジェット”(温度可変タイプ)
“プラジェット”(差込式ヒータータイプ)
ホットジェット(塩化ビニール類溶接機)
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所マツデン
通常価格4,34328,63633,67170,31837,935116,288 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプヒートカッター熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機ホットジェット
電源(V)AC100AC100AC100AC100AC200AC100
JANコード4905058401136-----
トラスココード442-9516127-8207127-8215127-8223451-4726-
質量(g)280100010001100--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング